Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Společnost Pepperl+Fuchs navrhuje řešení RFID pro sledování polotovarů při výrobě pneumatik

2017-11-08

RFID system for tire building
Společnost Pepperl+Fuchs navrhla řešení RFID speciálně přizpůsobené pro stroje na výrobu pneumatik a nárazníkových pásů pneumatik.

RFID se běžně využívá pro aplikace sledování a dohledávání v automobilovém průmyslu. Poptávka po specializovaných řešeních, která lze bez potíží integrovat do stávajících výrobních linek, neustále stoupá. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula pro předního výrobce automobilových pneumatik inovativní systém RFID. Ve výrobním závodu zákazníka systém RFID umožňuje sledovat polotovary a je inteligentní součástí výrobní linky.


Speciální vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení pro stroje na výrobu pneumatik a nárazníkových pásů pneumatik

Vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení má prstencovou konstrukci. Ta umožňuje upevnění vřetena cívky skrz čtecí/zapisovací hlavici.
Vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení má prstencovou konstrukci. Ta umožňuje upevnění vřetena cívky skrz čtecí/zapisovací hlavici.

Klíčovým komponentem tohoto řešení je vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení IQH1-F198-V1, vyvinuté speciálně pro detekci polotovarů na cívkách strojů na výrobu pneumatik a nárazníkových pásů pneumatik. Jde o náročnou aplikaci, protože kovové upevnění vřetena cívky se nachází v detekčním poli čtecího/zapisovacího zařízení RFID. Z důvodu blízkého umístění tak může docházet k rušení bezdrátové komunikace. Také poloha RFID štítku připevněného k cívce není jednoznačně určena. Může být na různých místech na kruhovém segmentu okolo upevnění vřetena cívky.

Proto má vysokofrekvenční čtecí/zapisovací zařízení prstencovou konstrukci. Ta umožňuje provlečení vřetena cívky skrz čtecí/zapisovací zařízení a RFID štítek je tak vždy v detekčním dosahu hlavice. Pracovníci na lince nemusejí věnovat pozornost umístění štítku při výměně cívek. Toto řešení také umožňuje číst a zapisovat informace štítku během rotace cívky, zatímco standardní řešení vyžadují, aby se cívka neotáčela. Tím je zajištěna bezpečnost procesu a sledovatelnost polotovarů v každém okamžiku.


Systémové řešení z jediného zdroje

Kromě speciálních čtecích/zapisovacích zařízení a odolných RFID štítků pro průmyslové prostředí zahrnuje kompletní RFID řešení také řídicí jednotky pro přenos dat do zařízení PROFINET, EtherNet/IP nebo EtherCAT. Systém doplňují přizpůsobené sady vodičů ze širokého sortimentu „Connectivity“ Pepperl+Fuchs, které zajišťují bezproblémovou integraci všech RFID komponentů.


Hlavní výhody systému RFID pro výrobu pneumatik

  • Kompletní přizpůsobené řešení RFID pro sledování polotovarů při výrobě pneumatik
  • Na materiálu nezávislá spolehlivá detekce vysokofrekvenční RFID technologií
  • Detekční dosah do 15 cm
  • Čtení a zápis RFID štítků na rotujících cívkách
  • Technologie RFID a připojovací vodiče od stejného výrobce

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.