Podnikáte? Když přijde na úkoly jako je údržba, skladování a přeprava, musíte vědět, kde jsou Vaši lidé a majetek společnosti. Přesné detaily a přehledné informace jsou zvlášť kritické tehdy, když Vaši zaměstnanci pracují v nebezpečných oblastech. Pro zvýšení bezpečnosti, produktivity a flexibility mobilních pracovníků jsou v prostředích s nebezpečím výbuchu používány nejrůznější digitální nástroje. Společnost ecom je dodavatel mobilních zařízení s ochranou před nebezpečím výbuchu, jako jsou smartphony, tablety, ruční čtečky a periferní zařízení, který funguje pod mateřskou společností Pepperl+Fuchs.
Pro zajištění spolehlivého spojení a spolupráce mezi mobilními zaměstnanci, řídicí místností a podpůrnými systémy musí koncová zařízení nabízet komplexní funkce – technologie WLAN, WWAN, Bluetooth, GPS a RFID umožňují spolehlivou online komunikaci.
Mobilní pracovník komunikuje s řídicí místností pomocí 4G/LTE tabletu Tab-Ex® 01 se systémem Android a 4G/LTE smartphonu Smart-Ex® 01 se systémem Android a v reálném čase nahlašuje škody nebo kontroluje a zadává objednávky. Zdokumentované informace se přenášejí přímo do sítě. To urychluje rozhodování a zkracuje prostoje.
Díky vysoce výkonným produktovým softwarovým řešením pro záznam dat jako je aplikace klávesnice ecom CamScan Keyboard se mohou mobilní uživatelé vyhnout používání hardwaru, například skenerů čárových kódů, a zároveň zvýšit kvalitu záznamu dat. Offline se 1D / 2D čárové kódy rozpoznávají a zpracovávají pomocí integrovaného fotoaparátu smartphonu nebo tabletu. Tím se zjednodušuje ruční a automatická analýza dat a omezuje výskyt nesprávných zadání nebo nedostatečného vyhodnocování.
Mobilní zařízení ecom jsou navržena a schválena pro průmyslové použití a provoz v Zóně 1/21 a Divizi 1 prostředí s nebezpečím výbuchu. To platí také pro lokalizaci v reálném čase založenou na majákové technologii, kterou jsou vybavena všechna mobilní zařízení.
Majáky Loc-Ex® 01-BLE jsou navrženy pro prostory s nebezpečím výbuchu a vyzařují nízkoenergetické signály Bluetooth a lze díky nim realizovat úkoly lokalizace, sledování a správy prostředků. V kombinaci s mobilními zařízeními ecom se jedná o cenově výhodné a inteligentní obchodní řešení s nízkou mírou údržby. Majáky se používají pro odesílání a poskytování specifických údajů zákazníka a připojení k podpůrným systémům. Tyto malé bezdrátové vysílače mohou také určovat přesnou polohu mobilních zařízení. Specifické informace – šité na míru úkolu mobilního pracovníka a autorizaci přístupu – se přenášejí do mobilního zařízení s pomocí majáků a aplikačního řešení. Majáky poskytují mobilním pracovníkům podporu při práci a zajišťují bezpečnou navigaci v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Stálé spojení s řídicí místností zajišťuje lepší ochranu mobilních pracovníků na pracovišti. Ochrana samostatného pracovníka okamžitě informuje řídicí místnost v případě nehody a varuje zaměstnance před potenciálními bezpečnostními riziky.
Tyto systémy obsahují programovatelné funkce, například spínač mrtvého člověka, výstrahu „člověk v nebezpečí“ nebo 3D snímač pohybu, který umožňuje spouštět výstrahu v případě naklonění, nárazu a útěku a také upozornění v případě nehybnosti. Ochrana samostatného pracovníka je významně vylepšena a čas odezvy v nouzových situacích a upozornění na nebezpečí se zkrátil.