Pro sítě AS-Interface je k dispozici široká řada modulů, napájecích zařízení, opakovačů, nadřízených prvků a bran. Ale sortiment tlačítek pro systém AS-Interface je poněkud omezený a ne vždy vyhovuje požadavkům uživatele. Aby tento problém vyřešila, vyvinula společnost Pepperl+Fuchs unikátní modul CB10, který umožňuje snadnou integraci tlačítek a klíčem ovládaných spínačů do sítí AS-Interface. Uživatel si tak může pro svou aplikaci vybrat z rozmanitých tlačítek, která nebyla původně určená pro systém AS-Interface.
Kompaktní modul CB10 lze snadno namontovat do stávajících tlačítkových skříní nebo za panely. Díky inovativnímu tavnému výrobnímu procesu lze elektronické součásti zcela zakrýt bez použití vstřikování. Výsledkem je konstrukce s velmi kompaktním pláštěm o rozměrech pouhých 36 mm × 40 mm × 10 mm, který lze snadno namontovat do malých tlačítkových skříní. Tavná technologie rovněž chrání elektroniku modulu CB10 a vytváří velmi kvalitní, nárazu odolný plášť.
Modul CB10 umožňuje rychlou integraci tlačítek do systému AS-Interface. Je dodáván s oboustrannými lepicími pásy pro snadné namontování. Díky krimpovaným vývodům nabízí tento modul maximální flexibilitu a přímé připojení. Barevně rozlišenými vývody je zajištěno rychlé, jasné přiřazení funkcí. LED kontrolky pro stav a pro diagnostiku a doplňkové označení vývodů štítky jsou další výhodou pro bezproblémovou instalaci a funkci.
Kompaktní modul CB10 od společnosti Pepperl+Fuchs pro systém AS-Interface uživateli nabízí modulární flexibilní řešení, které je vhodné i pro velmi těsný prostor. V závislosti na aplikaci lze nyní široký sortiment mechanických tlačítek, spínačů a panelů snadno integrovat do sítě AS-Interface. Navíc lze spínací skříně a panely snadno smontovat předem, což výrobcům originálních zařízení umožňuje nabídnout řešení připravené k připojení. Modul CB10 rovněž zajišťuje napájení pro tlačítka a spínače přímo ze sítě AS-Interface – není vyžadováno žádné další napájení.