Společnost Sofis, odborník na aplikace pro ovládání ventilů v průmyslových procesech, spoléhá ve svém nejnovějším řešení „Valve Position Indicator“ (VPI, indikátor polohy ventilu) na snímače Pepperl+Fuchs. Systém VPI poskytuje přehled o poloze ručních ventilů v sítích technologických zařízení. Díky kombinaci integrovaných snímačů společnosti Pepperl+Fuchs a inovativního počitadla, které automaticky detekuje otáčení dříku ventilu, poskytuje systém VPI spolehlivé informace o poloze ventilu. LED diodami s vysokou viditelností je umožněno snadné přečtení polohy ventilu a její nahlášení do řídicí místnosti. Lze tak předejít nesprávnému nastavení polohy ručně ovládaných ventilů, snížit náklady a zvýšit celkovou spolehlivost procesu.
Systém VPI lze použít k indikaci otevřené a zavřené polohy i polohy otevřené nebo zavřené. Velmi přesným počitadlem je zajištěno, že signál „otevřeno“ nebo „zavřeno“ je iniciován pouze tehdy, když ventil skutečně dosáhne své koncové polohy. Tuto indikaci stavu lze jednotlivě konfigurovat pomocí snímačů různých typů od společnosti Pepperl+Fuchs.
Díky širokému portfoliu indukčních snímačů s pláštěm válcové nebo štěrbinové konstrukce a verzi Ex i, Ex na, může uživatel řešit jednotlivé aplikace s maximální flexibilitou. Vzhledem k širokému rozsahu teplot, od -50 až do +100 °C, a verzím pro bezpečnostní aplikace až do SIL 3 jsou tato zařízení vhodná pro nejnáročnější podmínky.
Tyto snímače jsou součástí širokého portfolia společnosti Pepperl+Fuchs, které je určené pro zpracovatelský průmysl a týká se zvláště nastavení polohy ventilů. Bez ohledu na umístění nebo pohon pokrývá tato řada výrobky pro vnitřní, venkovní i extrémní podmínky. Rozsáhlé technické know-how a desítky let zkušeností v ochraně proti výbuchu zajišťují absolutně spolehlivé aplikační řešení.
Plášť indikátorů VPI je vyroben z hliníku opatřeného povlakem nebo z nerezové oceli AISI 316L. Elektrické i mechanické součásti chrání před drsným průmyslovým prostředím. Díky univerzální montážní soupravě pro každý typ ventilu lze systém VPI rychle namontovat a využívat kdekoliv.