Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Procesy tvorby energie v čističkách odpadních vod

Použití

Kal vytvořený v nádrži primárního a sekundárního usazování se zahřívá ve vyhnívací věži na teplotu mezi 35 °C a 40 °C. Tento proces bez přístupu vzduchu, který trvá až 25 dní, způsobuje rozklad kalu. Anaerobní bakterie rozloží kal na fermentační plyn, vodu a sapropel. Vzniká směs plynů, která se skládá z přibližně 70 % metanu a 30 % oxidu uhličitého. V čistírně plynu je metan extrahování ze sulfanu při chemické reakci plynu a čisticího roztoku. Plyn se buď spálí, nebo se dočasně umístí do zásobníku pro výrobu energie. Potom je převezen do elektrárny nebo přiveden do veřejné rozvodné sítě.

Cíl

Aby bylo možné optimalizovat anaerobní rozklad kalu ve vyhnívací věži, je nezbytné spolehlivěji sledovat teplotu a tlak. Kromě toho je sledováno vytváření a odstraňování pěny míchadlem. To zabraňuje zatopení čističky pěnou, předchází ucpávání potrubí a také zvyšuje tvorbu plynu. Kvalita vytvořeného plynu se analyzuje, takže lze detekovat jakékoli odchylky ve výhřevnosti. Tato data ukazují možné přehřívání v čerpadlech a lze je použít k regulování kombinovaného tepla a elektrárnou umístěnou po proudu. V zásobníku plynu je sledován tlak a hladina naplnění, aby se zabránilo přeplnění zásobníku a potrubí a úniku plynu.


Řešení

Řada K-System nabízí komponenty rozhraní pro všechny typy signálů a aplikací.
Řada K-System nabízí komponenty rozhraní pro všechny typy signálů a aplikací.

Vzhledem k tomu, že vyhnívací věže a jejich sekundární systémy představují primárně oblasti s nebezpečím výbuchu, lze jako moduly rozhraní použít izolované bariéry řady K-System. Napájecí zdroje vysílače hlásí měření hladiny a tlaku ve vyhnívací věži do ovládacího panelu. Převodníky teploty zároveň hlásí analogové hodnoty teploty. Měniče frekvence v kombinaci s diskrétními snímači zaznamenávají a přenášejí data motoru. Analyzátory plynu přenášejí své výsledky do ovládacího panelu prostřednictvím převodníků signálu. Stejným způsobe se přenáší měření hladiny naplnění a tlaku v zásobníku plynu.


Výhody

Řada K-System nabízí komponenty rozhraní pro všechny typy signálů a aplikací – od běžných převodníků signálu po vysoce funkční komponenty Ex. Systém Power Rail napájí zařízení a poskytuje kolektivní chybové zprávy. Skládá se z lišty DIN s vloženou komponentou. Montáž na lištu DIN omezuje náklady na kabeláž, protože usnadňuje připojování modulů. Kromě toho má řada K-System mnoho mezinárodně platných schválení, včetně SIL 3 pro všechny typy signálů.


Stručný přehled

  • Čistička odpadních vod tvoří energii z kalu ve vyhnívací věži. Jako vedlejší produkt vyhnívací věže vniká fermentační plyn, který je ukládán a různými způsoby využíván.
  • Analogové hodnoty, například tlak a teplota ve vyhnívací věži a také data analýzy plynu, přenášejí převodníky signálu nebo napájecí zdroje vysílačů do ovládacího panelu.
  • Měniče frekvence sledují rychlost otáčení míchadel, která odstraňují pěnu.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.