Pískový lapač představuje druhou fázi čištění v procesu mechanického čištění v čistírnách odpadních vod. Používá se k odstraňování jemných pevných částic, jako je písek, kamínky a skleněné střípky a také k odstranění oleje a tuku z odpadní vody. K dispozici jsou dvě různé metody. V nevětraném pískovém lapači se shromažďuje písek a další částice omezenou rychlostí průtoku odpadní vody a poté je lze odčerpat ze dna. V nádrži zůstane hořlavý olej a tuk. Do větraného pískového lapače je zdola vháněn vzduch, který způsobuje sedání a shromažďování pevných částic na dně. Písková čerpadla nainstalovaná na otáčivém stíracím mostě odčerpávají usazené částice z výpusti nebo trychtýře na dně pískového lapače. Naopak olej a tuk se usazují na povrchu a jsou odstraňovány oscilujícím povrchovým stíračem, který je vybaven odsávacím zařízením. Tuk je nutno odstranit před biologickou fází čištění, protože se váže na mikroorganizmy a blokuje jejich metabolizmus (biologický rozklad). Tuk je následně znovu zpracováván ve vyhnívací věži.
Při této fázi čištění je nezbytné provedení několika funkcí: Musí být přesně a spolehlivě detekována koncová pozice stíracího mostu, aby se ve správný okamžik změnil směr pohybu. To zabraňuje poškození pohonu stírače. Současně je nezbytné sledovat rychlost otáčení čerpadel, aby bylo možné detekovat jakákoli ucpání cizími předměty. Znamená to, že lze rychle detekovat veškeré rušivé vlivy a přijmout protiopatření — například je možné nechat systém napájet náhradními čerpadly a upozornit údržbáře. Je měřena limitní úroveň usazeného písku a ostatních pevných částic na dně nádrže pískového lapače. Z úsporných důvodů lze písková čerpadla zapínat pouze, když jsou zapotřebí.
Polohu stírače určují a hlásí diskrétní snímače, které fungují v kombinaci se spínacími zesilovači. Rychlost otáčení pískových čerpadel sledují diskrétní snímače, které fungující v kombinaci s měniči frekvence. Měření hladiny usazeného písku se přenáší na řídicí panel pomocí napájecího zdroje vysílače. Podle podmínek na provozovně se moduly používají jako izolované bariéry z K-System nebo jako převodníky signálu z K- a SC-Systems.
Portfolio K-System nabízí moduly rozhraní pro všechny signály a aplikace, od jednoduchých oddělovačů po vysoce funkční moduly. Systém Power Rail zajišťuje napájecí napětí zařízení a nabízí možnost kolektivních chybových zpráv. Systém Power Rail se skládá z lišty DIN s vložkou. Instalace na lištu DIN usnadňuje připojování modulů a omezuje náklady na kabeláž. K-System má řadu celosvětově platných schválení, včetně SIL 3 pro všechny typy signálů. Se šířkou pouhých 6 mm nabízejí moduly SC-System pro analogové a digitální měřicí signály nejmodernější konstrukci obvodů s minimálními energetickými ztrátami. Díky kompaktnímu zapouzdření je SC-System ideální pro modernizaci provozoven a pro instalaci do stísněných prostor mezi kabelovými kanály.