Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

K-System pro sledování směru otáčení napájecích vodních čerpadel v tepelných elektrárnách

Použití

Pára o vysokém tlaku v tepelných elektrárnách roztáčí turbíny, které vyrábějí elektrickou energii. Srdcem těchto elektráren jsou kotlová napájecí vodní čerpadla, která přivádějí vodu do kotle pro vytvoření páry. Po posledním stupni turbíny se pára přemění zpět na napájecí vodu, která je znovu čerpána zpět do okruhu.

Cíl

Je nezbytné průběžně sledovat směr otáčení napájecích vodních čerpadel. Opačné proudění vody může poškodit čerpadla a vést k celkovému výpadku elektrárny. Proto je nezbytné ihned detekovat závady, aby bylo možné čerpadla včas vypnout.


Řešení

Měniče frekvence sledují směr otáčení kotlových napájecích vodních čerpadel.
Měniče frekvence sledují směr otáčení kotlových napájecích vodních čerpadel.

Sledování směru otáčení obvykle vyžaduje dva indukční bezdotykové snímače umístěné na ozubeném kole nebo ose. Měnič frekvence KFU8-UFT-2.D porovnává obě vstupní frekvence a vytváří výstup odpovídajících signálů na reléovém výstupu a proudovém výstupu. Rovněž lze použít monitor zastavení a směru otáčení KFD2-SR2-2.W.SM. V komponentě, která sleduje směr otáčení, se kontroluje pořadí impulzů na kanále 1 (snímač 1) a na kanále 2 (snímač 2). Při otáčení po směru hodin bude zub kola nejdříve detekován snímačem 1 a potom snímačem 2. Když impulzy na kanálu 2 dorazí dříve, než impulzy na kanálu 1, je detekováno otáčení proti směru hodin.


Výhody

  • Spolehlivé sledování směru otáčení
  • Doplňkové funkce v jednom zařízení – například změna frekvence a limitní vypínání
  • Snadná instalace a konfigurace

Stručný přehled

  • Měniče frekvence sledují směr otáčení kotlových napájecích vodních čerpadel a detekují opačný směr otáčení.
  • Spolehlivý přenos signálu mezi periferním zařízením a řídicím systémem.
  • Produktová řada K-System nabízí výběr modulů, včetně jiskrově bezpečných, pro širokou škálu použití.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.