Seznamte se s poslední novinkou v portfoliu K-System společnosti Pepperl+Fuchs z oblasti jiskrově bezpečných bariér: solenoidové ovladače s transparentní detekcí chyb vedení (LFT). Tyto moduly umožňují využívat karty s digitálním výstupem (DO) v plném rozsahu. Jejich parametry Entity jsou kompatibilní s více než 90 % výrobců elektromagnetů a jejich vstupní obvod je zkonstruován tak, aby byl kompatibilní se všemi nejrozšířenějšími systémy řízení a nouzového vypínání (ESD). To zajišťuje snadnou integraci bez ohledu na používaný systém.
Solenoidové ovladače galvanicky izolují spínání jiskrově bezpečného elektromagnetického ventilu z řídicího systému. Připojení solenoidových ovladačů k bezpečnostní kartě řeší potíže s kompatibilitou mezi periferním zařízením a diagnostikou na kartách DO. Zatímco funkce celkového zabezpečení zůstává nedotčena, uživatelé mohou plně využívat veškerou dostupnou diagnostiku a ochranná opatření karet DO během provozu, mimo jiné:
Nové solenoidové ovladače K-System s LFT umožňují uživatelům plně využít výhody funkcí detekce závad vedení na drahých kartách DO bez dalšího elektrického vedení. Chyby vedení lze snadno vyhledávat v poli nebo na straně řízení, což zjednodušuje průběžné sledování a zvyšuje dostupnost závodu.