Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 4 ze září 2020

2020-09-03

Kolik větví každý z nich nese?

campfire

Max, Tim a Laura uvízli na ostrově. Sbírají větve, aby mohli zapálit oheň. Max nasbíral nejvíce. Pokud by odhodil 10 větví, měl by jich tolik jako Tim. Pokud by Laura odhodila 10 větví, měla by jich jen 1/5 v porovnání s Maxem. A kdyby si Tim vzal 5 větví od Laury, měl by jich přesně dvakrát tolik než v tu chvíli ona.

Kolik větví přinese každý z nich k ohni?


Řešení

Na základě poskytnutých informací je možné vytvořit tři rovnice s následujícími proměnnými:
x = Max
y = Tim
z = Laura

I.x – 10 = y-> x = y + 10  
II.z – 10 = 1/5x-> z = 1/5x + 10-> z = 1/5 (y + 10) + 10-> z = 1/5y + 12
III.y + 5 = 2 (z – 5)-> y = 2z – 15  

 

Po vyřešení rovnic pro x, y a z můžete tato řešení dosadit do ostatních rovnic. Dosaďte řešení pro x z rovnice I do rovnice II atd.

v III.)y = 2 (1/5y + 12) – 15Vyřešte rovnici pro zbývající neznámou proměnnou.
 y = 2/5y + 9Dosaďte výsledek pro y do rovnice I a výsledek pro x do rovnice II.
 3/5y = 9 
 y = 15 
v I.)x – 10 = 15 
 x = 25 
v II.)z – 10 = 1/5 * 25 
 z = 15 

Řešením je, že Max nese 25 větví a Tim a Laura nesou každý 15 větví.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.