Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém koordinované ochrany kabelů pro náročné podmínky

2018-11-05

Optimální ochrana od senzoru po svorkovnicovou skříň

Coordinated Cable Protection System for Harsh Conditions
Zajistěte maximální ochranu své instalace pomocí našeho spolehlivého systému ochrany kabelů.

U mnoha aplikací se požadavky na bezpečnost nevztahují pouze na používané senzory, ale také na kabeláž. Aby se zajistilo, že propojovací komponenty tyto požadavky splňují, nabízejí nové systémy ochrany kabelů společnosti Pepperl+Fuchs dokonale koordinované portfolioadaptérů senzorů, ochranných trubic na kabelykabelových průchodek. Tyto komponenty jsou mimořádně robustní a navržené pro všechny standardní válcové senzory. Bez ohledu na to, jaké senzory používáte, budete mít vždy tu správnou ochranu kabelů, a to i pro náročné podmínky prostředí.


Kompletní řešení z jediného zdroje

Vedení je kromě mechanických nárazů, tlakupnutí často vystaveno i chemikáliím. Zatímco běžné kabely k senzorům obvykle nebývají navrženy pro takovéto nároky, systém ochrany kabelů společnosti Pepperl+Fuchs byl speciálně vyvinut za tímto účelem. Systém zajišťuje spolehlivou ochranu proti selhání v prostředích s vysokými teplotami nebo u aplikací obsahujících pohyblivé součásti. Společně s ochranou kabelů nabízíme i ty správné senzory a vhodné svorkovnicové skříně jako kompletní řešení od jednoho dodavatele.


Adaptér senzoru zajišťuje pevné spojení mezi válcovým senzorem a ohebnou ochrannou trubicí. Lze jej snadno našroubovat na válcový snímač. Díky dostupným velikostem M8, M12, M14, M18 a M30 nabízí společnost Pepperl+Fuchs adaptér pro každý standardní válcový senzor ve svém portfoliu.

Ohebná ochranná trubice, která je klíčovou součástí systému ochrany kabelů, zapouzdřuje kabel od senzoru po svorkovnicovou skříň. V závislosti na požadavcích použití je k dostání v kovové verzi odolné proti korozi nebo ve verzi s vnějším povlakem a ochranou IP67, bránící znečištění kabelu látkami, jako jsou olej a maziva.

Kabelová průchodka propojuje ohebnou ochrannou trubici se svorkovnicovou skříní a je k dostání ve velikostech závitu M12, M16 a M30. Vnitřní těsnění brání vniknutí kapalin a prachu do svorkovnicové skříně.

Všestranné využití

Nový systém ochrany kabelů je především využíván ve strojírenství a v chemickémpetrochemickém průmyslu. Často bývá součástí kompletního řešení, například nedávno vyvinutého ve spolupráci s výrobcem ventilů pro detekci čtyř poloh řídicího ventilu.


Jsou použity dva nebo čtyři induktivní válcové senzory spolu s novým systémem ochrany kabelů a svorkovnicovou skříní, obsahující veškerou kabeláž. Toto kompletně koordinované řešení lze přizpůsobit všem běžným druhům ventilů a umožňuje spolehlivé ovládání ventilu i v extrémně náročných podmínkách.

Výhody nového systému ochrany kabelů

  • Vzájemně optimalizované produkty pro všechny standardní typy senzorů – adaptér se závitem pro připevnění ke snímači, ochranná trubice a kabelová průchodka.
  • Kompletní řešení od jediného dodavatele: k dostání jsou vhodné senzory i svorkovnicové skříně pro ochranu kabelů.
  • Robustní řešení s materiály té nejvyšší kvality pro ochranu proti mechanickým a chemickým vlivům.
  • Spolehlivost – ochrana svorkovnicové skříně stupně IP67.
  • Maximální všestrannost – použití možné i v prostředích s extrémními teplotami a u aplikací s pohyblivými součástmi.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.