Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bebco EPS® 7500 Series Purge and Pressurization System Sets New Protection Standards

2018-06-14

Highest Quality at the Most Economical Price

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Discover the new Bebco EPS® 7500 series!

The new Bebco EPS® 7500 series purge and pressurization system takes hazardous area protection to a new level of innovation and confidence. Designed for Class I or II/Div. 2 and Zone 2/22 locations, it not only provides purged pressurization of the enclosure—It also continuously monitors enclosure conditions, makes automatic pressure adjustments, and provides an output alarm for reliable protection. As a high-end purge and pressurization system, it offers unique features for reliable explosion protection in an extremely compact housing. Learn more about how this globally certified economical purge solution ensures maximum protection for your process plant.


Jeden systém pro všechny funkce

Řada Bebco EPS® 7500, k dostání jako plně automatický nebo ruční systém, se skládá z řídicí jednotky, ochranného ventilu skříně a ručního nebo automatického potrubí. Systém odstraní ze standardních skříní nebezpečný plyn nebo prach a udržuje v nich přetlak. Uživatelé mohou konfigurovat čtyři tlakové body v pěti volitelných programech; to zajišťuje snadnou a rychlou implementaci bez potřeby technických znalostí. Velký multifunkční dotykový displej umožňuje pohodlné nastavení a poskytuje uživatelům přístup ke klíčovým parametrům. Kromě displeje zjednodušují obsluhu také stavové kontrolky LED viditelné ze vzdálenosti až 20 metrů. Díky tomu mohou uživatelé určit stav, aniž by museli přistoupit ke skříni.



Všestranné použití po celém světě

Ať už působíte v oboru těžby plynů a ropy, chemickém průmyslu, na moři nebo na pobřeží, řadu Bebco EPS® 7500 lze použití v široké škále aplikací v prostředí třídy I nebo II/divize 2 a zóny 2/22, ale rovněž v prostředích, která nejsou klasifikována jako nebezpečná. Univerzální konstrukce řady 7500 je na seznamu UL a má celosvětové certifikáty ATEXIECEx, které zjednodušují instalaci a provoz po celém světě. Rozšířený teplotní rozsah v kombinaci s robustním, korozivzdorným pouzdrem nabízí uživatelům ještě větší flexibilitu. S celosvětovým zastoupením ve více než 140 zemích jsou odborníci společnosti Pepperl+Fuchs vždy poblíž a připraveni poskytovat podporu kdekoli na světě.


Bebco EPS® – The Leaders in Purging Technology®

Již více než 20 let tlakovací systémy Bebco EPS® poskytují uživatelům osvědčené konstrukční provedení a spolehlivou ochranu v průmyslu procesní automatizace. Společnost Pepperl+Fuchs je celosvětově nejuznávanějším dodavatelem tlakovacích systémů a nabízí svým uživatelům bezpečný a ekonomický přístup k instalaci elektrických zařízení na místech s nebezpečím výbuchu.


Tlakovací systém řady 7500 ve stručnosti

  • Spolehlivá ochrana v nebezpečném prostředí v malém, efektivním a ekonomickém řešení
  • Automatické sledování a řízení tlaku ve skříni s funkcemi snižování koncentrace a nepřetržitého průtoku
  • Celosvětová certifikace pro ochranu v zóně 2, 22 (Ex pzc) a třídy I nebo II, divize 2 (typ Z)
  • Velký displej s dotykovou obrazovkou a kontrolkami LED pro snadnou obsluhu a vizuální indikaci
  • Servis a podpora od odborníků společnosti Pepperl+Fuchs po celém světě
  • Montáž na panel a externí montáž s různými dostupnými příslušenstvími pro snadnou integraci

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat