Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečnost se setkává s rozšířenou realitou – nová aplikace pro přepěťovou ochranu společnosti Pepperl+Fuchs

2018-07-04

Aplikace AR oživuje přepěťovou ochranu

M-LB-5000 Surge Protection System
Systém přepěťové ochrany M-LB-5000

Blesk je impozantní přírodní jev, pro nechráněné průmyslové závody ale může mít ničivé následky. Aby byli zaměstnanci v bezpečí a nedošlo k nákladným škodám na drahých strojích, zajišťuje systém M-LB-5000 spolehlivou ochranu proti přepětí, úderu blesku a spínání. K tomu, aby uživatelé získali pohled z první ruky na přínosy těchto modulů, společnost Pepperl+Fuchs vyvinula aplikaci Rozšířená realita, která simuluje provoz modulů v průmyslovém prostředí.



Živý záznam nové aplikace AR s naskenovanými dvěma ze tří spouštěčů

Systém přepěťové ochrany M-LB-5000: Protože bezpečnost má nejvyšší prioritu

Úder blesku může způsobit nebezpečně vysoké rozdíly potenciálu až 2 km od místa úderu. Pro zachování funkčnosti i v nouzové situaci tenký 6,2mm systém přepěťové ochrany nepřetržitě sleduje sám sebe. Integrovaný semaforový indikátor signalizuje uživateli potřebu výměny modulů. Tato oznámení stavu lze integrovat pomocí systému Power Rail do úrovně řízení. Díky modulární konstrukci, která se skládá ze základního a oddělitelného modulu ochrany, lze systém přepěťové ochrany i snadno vyměnit za provozu. Pro testy izolace a kontroly okruhu za provozu lze modul vyjmout a otočit o 180 stupňů – integrovaná separační funkce automaticky přerušuje signální okruh.


Připraven na každou nouzovou situaci

Pomocí nové aplikace Surge AR pro tablety, kterou lze stáhnout z webu Google Play Store nebo App Store, mohou uživatelé simulovat, jak modul reaguje při úderu blesku. Tři spouštěče dostupné ke stažení simulují provoz a zajišťují interaktivní informace o výrobku. Po skenování spouštěče se zobrazí pohled na modul v rozsahu 360 stupňů spolu s nabídkou aplikace, hlavními výhodami modulu M-LB-5000 a tlačítkem bouřky, které simuluje údery blesku pro testování výkonu modulu v reálném čase. Uživatelé také mohou vyměnit moduly a virtuálně přerušit okruh pro uvádění do provozu a simulovat přenos signálu do úrovně řízení v různých situacích.


Hlavní body aplikace AR pro moduly přepěťové ochrany

  • Aplikace AR pro tablety simuluje výkon nového modulu přepěťové ochrany v nouzových situacích
  • Spouštěč závodu: simulace průmyslového závodu
  • Spouštěč výrobku: simulace verze 3D nového modulu ML-B-5000
  • Spouštěč ovládací stanice: simulace ovládací stanice s detekcí chyb

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.