Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Zajištění spolehlivosti při výrobě hotových jídel

Senzor na bázi světelného řezu detekuje obaly s nízkým kontrastem

Aplikace

Při výrobě hotových jídelpotravinářském průmyslu se často používají plastové vaničky rozdělené do několika malých oddílů. U jídel obsahujících různé složky, například maso, těstoviny nebo zeleninu, je nezbytné správné plnění. Aby bylo zajištěno, že jsou složky vloženy do správných oddílů, musí se předem kontrolovat správné umístění vaniček. V konvenčních provozech tento úkol provádí nákladné a složité kamerové senzory. Ačkoli standardní kamerový senzor dokáže spolehlivě detekovat objekty s nízkým kontrastem, například plastové vaničky s hladkým povrchem, vyžaduje přídavné externí osvětlení a složitou konfiguraci.


Cíl

Plnění jednotlivých oddílů v plastové vaničce a pečlivé oddělení různých složek potravin je nezbytným požadavkem pro přijetí ze strany zákazníků a řádné utěsnění nádoby. V případě chyby nelze produkt prodat a potravinu je nutné vyhodit. Kontrolasprávné polohyplastových vaniček vyžaduje spolehlivé, rychlésnadno instalovatelné řešení, které podporuje rychlý a efektivní proces plnění.


Řešení

Senzor SmartRunner Matcher od společnosti Pepperl+Fuchs nabízí ideální řešení pro kontrolu polohyplastových vaniček. Řešení obsahuje senzor na bázi světelného řezuvysoce přesným laserovým paprskem, který byl při výrobě optimalizován pro porovnávání výškových profilů. Senzor se instaluje nad pásem dopravníku, kde detekuje profil každé plastové vaničky bez potřeby přídavného externího osvětlení. V závislosti na tom, zda se detekovaný profil shoduje s uloženým referenčním profilem, spínací výstup senzoru zařízení odešle „dobrý“ nebo „špatný“ signál. Pokud se výška neshoduje s referenčním profilem, je detekováno, že plastová vanička byla nesprávně umístěna, chybí nebo je poškozená, a je nutné ji okamžitě odebrat, aby mohl proces plnění pokračovat bez přerušení. Díky možnosti uložit až 32 referenčních profilů se senzor SmartRunner Matcher Extended doporučuje v zařízeních zpracovávajících různé produkty.



Pokud není referenční a detekovaný profil totožný, senzor SmartRunner Matcher odešle „špatný“ signál.

Výhody

Výhody technologie světelného řezu oceníte při jejím použití. Bílé holé misky mají nízký kontrast, přesto senzor SmartRunner Matcher vždy poskytuje spolehlivé a jednoznačné výsledky. Řešení není žádným způsobem závislé na kontrastu, namísto toho senzor detekuje výškový profil cílového objektu. Výškový profil dokáže senzor SmartRunner Matcher rozpoznat okamžitě po stisknutí tlačítka; poté je připraven k použití. 2D kamerové senzory vyžadují složitou konfiguraci a externí osvětlení. Nepřetržité ověřování správného umístění plastových vaniček zajišťuje spolehlivý proces plnění. Při balení jídel v potravinářskému průmyslu senzor SmartRunner Matcher bráni vytváření odpadu z výroby a prostojům zařízení a zároveň umožňuje plynulý a efektivní provoz.


SmartRunner Matcher ve stručnosti

  • Řešení připravené k použití a optimalizované pro porovnávání profilů  
  • Senzor převádí komplexní data na jednoduché spínací signály, kterým rozumí jakýkoli ovládací panel 
  • Technologie světelného řezu zajišťuje spolehlivé výsledky při každém průchodu bez ohledu na kvalitu, barvu a kontrast povrchu 
  • Snadné a nenákladné řešení nevyžaduje přídavné externí osvětlení 
  • Rychlé nastavení parametrů a uvedení do provozu pomocí funkce učení a řídicích kódů Data Matrix

 


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.