Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přišli jste na to? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 4 z listopadu 2021

2021-11-03

Jak dlouho žije Petr ve vesnici?

house in village
Provoz ve vesnici se zvyšuje o 15 % každý rok.

Před několika lety se Petr přestěhoval z města do malé, tiché vesnice na venkově. Na začátku projíždělo auto kolem jeho domu každých osm minut, ale pozvolna se vesnice rozrůstala a doprava se každým rokem zvyšovala o 15 %. Dnes Petr vzpomíná na uplynulá léta a říká: „Tiché roky jsou pryč. V současnosti kolem mého domu projíždí dvakrát tolik aut než na začátku.“

Jak dlouho žije Petr ve vesnici?

 


Řešení

Na základě procent dojdeme k následujícímu výpočtu:

  • První rok projíždělo kolem Petrova domu 100 % aut
  • Druhý rok 115 % (100 * 1,15)
  • Třetí rok 132,25 % (115 * 1,15)
  • Čtvrtý rok 152,09 % (132,25 * 1,15)
  • Pátý rok 174,90 % (152,09 * 1,15)
  • Šestý rok 201,13 % (174,90 * 1,15)

Jelikož v současnosti projíždí kolem Petrova domu dvakrát tolik aut, což znamená 200 %, podle tohoto výpočtu žije ve vesnici již šest let.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.