Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Dalším doplňkem našeho portfolia výrobků je snímač náklonu F199

2019-01-09

F199 inclination sensor
Snímač náklonu F199 přesně měří náklon.

Snímače náklonu se používají všude tam, kde je třeba spolehlivě měřit úhel náklonu, například ve strojních a mobilních zařízeních nebo solárních elektrárnách. Společnost Pepperl+Fuchs již nabízí řadu snímačů náklonu F99, která je vhodná pro různé aplikace. Nová řada F199, speciálně optimalizovaná pro vysoce přesné měření náklonu, doplňuje naše portfolio výrobků. V oblastech, kde standardní snímače dosahují svých limitů z důvodu nepřesnosti, je řada F199 ideálním řešením. Měří úhly v rozsahu 0 až 360° s přesností ± 0,15°, a to v celém měřicím rozsahu. Díky tomu a díky mimořádně robustní konstrukci nabízí snímač F199 širokou škálu možností využití, zejména ve venkovních prostorech a drsných prostředích. 


Robustní konstrukce vhodná pro venkovní použití

Stávající snímače náklonu od společnosti Pepperl+Fuchs jsou založeny na koncepci dvojdílné montáže, díky čemuž jsou mimořádně odolné. Kovový montážní držák poskytuje modulu snímače ochranu proti nárazu. Jednodílný snímač náklonu F199 doplňuje stávající portfolio výrobků. Díky korozivzdornému hliníkovému pouzdru, zapouzdřené elektronice a odolnosti vůči nárazům 100 g je výrobek mimořádně robustní. Je ideální pro nepříznivé podmínky s krytím IP68/69.


Směrem ke slunci


V aplikacích CSP odráží nespočet zrcadel sluneční světlo na přijímač.

Robustní snímače F199 se mohou používat v aplikacích využívajících koncentrovanou solární energii (CSP) ke generaci energie ze slunečního tepla. Solární elektrárny CSP se typicky skládají z velkého množství zrcadel, která koncentrují sluneční záření na přijímač nebo do oblasti přijímače. Tepelné médium uvnitř přijímače se působením slunečního záření ohřívá a pohání parní nebo plynovou turbínu, která generuje elektrickou energii. Čím více slunečního světla je přijato, tím více energie lze generovat. Aby se zabránilo ztrátám způsobeným rozptylem v důsledku nepřesného zarovnání, detekují snímače náklonu úhel náklonu zrcadel. Díky robustnímu pouzdru a rozšířenému teplotnímu rozsahu -45 až +85 °C je snímač F199 perfektní pro takovéto použití.


Snímač F199 odolává teplu v solárních elektrárnách CSP a může být instalován na přímém slunečním světle.

Model F199 odolává teplu a měří úhel náklonu s vysokou přesností. To umožňuje perfektní vyrovnání zrcadel se slunečními paprsky tak, aby bylo možné převést co největší množství slunečního záření na elektrickou energii. Snímač náklonu F199 přispívá k zvýšení efektivity a účinnosti v solárních elektrárnách CSP.

Stručný přehled

  • Vysoce přesné měření náklonu pro maximální účinnost a více možností použití
  • Robustní jednodílné kovové pouzdro
  • Krytí IP68/69
  • Měření náklonu v rozsahu 0 až 360° pomocí jediného snímače

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat