Když teploty klesnou hluboko pod nulu, používání snímačů může být riskantní. Ačkoli standardní ultrazvukové snímače spolehlivě pracují i při teplotách -25 °C, speciální snímače pro ještě nižší teploty jsou ojedinělé. Společnost Pepperl+Fuchs představuje nové verze svých oblíbených ultrazvukových snímačů L2 pro nízké teploty, které jsou připraveny pro použití v chladírnách a mrazírnách a mimořádně chladných podnebích.
Nejnovější produkt předního výrobce ultrazvukových snímačů nabízí rozsah provozní teploty -40 °C až +70 °C. Díky kombinaci schopnosti pracovat při nízkých teplotách s výhodami technologie ultrazvukových snímačů, jako je necitlivost vůči mlze a sněhu, vzniklo robustní a všestranné řešení pro snímání i v těch nejchladnějších podnebích.
Kromě typických aplikací v chladírnách a mrazírnách, jako je například detekce objektů na dopravníkových pásech a detekce palet na vysokozdvižných vozících, lze snímač používat také v mobilních zařízeních ve venkovních aplikacích. Aplikace zahrnují polohování letištních tunelů pro nástup do letadla, prevenci kolizí letištních hasičských vozidel a odmrazovacích strojů a monitoring podpůrných nohou mobilních jeřábů.
Snímače L2 pro nízké teploty se montují pomocí odolného kovového držáku. Snímače lze namísto standardní zástrčky M12 připojovat pomocí fixního 2m kabelu pro vysoké zatížení, který má větší průřez. Toto vylepšené připojení snímače eliminuje také časově náročné hledání vhodných kabelových zásuvek.
Díky pěticestnéotočné hlavě snímače a rozsáhlým možnostem konfigurace, například nastavitelní šířce zvukového paprsku, lze snímače pro nízké teploty snadno přizpůsobit dostupnému prostoru. Díky tomu jsou užitečné ještě pro více aplikací. Automatická synchronizace umožňuje montáž a provoz až deseti snímačů v těsné blízkosti. Snímače pro nízké teploty jsou k dispozici se třemi detekčními rozsahy (500 mm, 2000 mm, 4000 mm) a širokou škálou výstupů.