Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Standardizované rozhraní pro vlastní konfiguraci

Díky rozhraní IO-Link je konfigurace nového rotačního snímače ENI58PL snadná a flexibilní. Uživatelé mohou zařízení upravit v závislosti na aplikaci a změnit jeho konfiguraci, pokud dojde ke změnám ve výrobních postupech. Tato flexibilita umožňuje standardizovanou konstrukci strojů a snižuje požadavky na skladování a náhradní díly na minimum.

To uživatelům šetří drahocenný čas a snižuje náklady na skladování. Široká škála hřídelí, přírub a možností výstupu dělají z modelu ENI58PL kompletní řešení. Inkrementální rotační snímač lze nakonfigurovat prostřednictvím aplikace, řídicí jednotky IO-Link nebo offline pomocí nástroje PACTware. Standardizované rozhraní nevyžaduje žádný software od výrobce. K definování následujících parametrů lze použít stávající hardware a software:

  • Úrovně výstupního napětí pro krátké i dlouhé kabely s vysokou či nízkou frekvencí (HTL nebo TTL).
  • Směr čítání, který lze přizpůsobit aplikaci.
  • Počet impulzů na otáčku v rozsahu 1–16 384 impulzů v závislosti na požadované rozlišení.

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Nejdůležitější vlastnosti inkrementálního rotačního snímače ENI58PL

  • Standardizované rozhraní IO-Link pro snadnou a flexibilní konfiguraci.
  • Méně druhů – jedno zařízení lze použít pro několik aplikací.
  • Konfiguraci lze provést prostřednictvím řídicí jednotky IO-Link, nástroje PACTware nebo pomocí osvědčeného hardwaru a softwaru.
  • Spolehlivý přenos signálu i v náročných podmínkách.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.