Výzkumníci vyhodnotili celosvětové počty úderů blesku na základě dat ze satelitů agentury NASA. Několik oblastí Malajsie patřilo mezi místa s nejvyšším počtem úderů blesku, a to včetně hlavního města Kuala Lumpur, které bylo vyhodnoceno jako hlavní město s nejvyšším počtem úderů blesku na světě. Ve velkých oblastech země panuje klima tropického deštného lesa s velkými srážkami a vysokým počtem bouří. Přepětí způsobené údery blesku je tedy jednou z nejčastějších příčin poruch elektroniky v Malajsii.
Velká ropná rafinerie na východním pobřeží Malajsie zpracovává přibližně 50,000 barelů surové ropy denně. Továrna je často vystavena více zmíněným přírodním vlivům, což je důvod, proč v minulosti opakovaně došlo k nehodám, které byly pravděpodobně způsobeny úderům blesku. Nenávratně poškozeny byly například vstupně-výstupní karty řídicího systému. Selhala také provozní zařízení, izolované bariéry a napájecí zdroje.
Rafinerie byla v roce 2014 rozšířena o integrovanou jednotku pro separaci kondenzátu z ropy, která má kapacitu 74,300 barelů denně. Součástí tohoto projektu byla instalace přepěťové ochrany s integrovanými zdroji střídavého proudu (AC) a stejnosměrného proudu (DC) a následně také signálových vedení v řídicí místnosti a také na řídicí a provozní straně. Bylo nutné dodržet všechny příslušné standardy IEC.
Nové produkty pro přepěťovou ochranu musely splnit ty nejpřísnější požadavky na spolehlivost. Zákazník také kladl velký důraz na potřebu minimální kabeláže a sjednání smlouvy o každoroční údržbě ze strany výrobce. Rafinerie hledala partnera s mnohaletými zkušenostmi v oblasti jiskrové bezpečnosti, která má odborné technické znalosti s uzemněním. Zařízení navíc musela splňovat standardy IEC pro signály AC a DC.
Výběr provozovatele procesního řídicího systému se zúžil na společnosti Yokogawa a Honeywell. V terénu byla mimo jiné použita zařízení od společností Honeywell, Endress+Hauser, Yokogawa, Rosemount a ABB. Vybranými produkty pro přepěťovou ochranu byly jednodílné moduly K-LB o šířce 12.5 mm a bariéry P-LB od značky Pepperl+Fuchs. Toto vysoce spolehlivé a kompaktní řešení také splnilo požadavek zákazníka na minimální kabeláž díky tomu, že jej lze snadno zaklapnout na montážní lištu DIN. Moduly K-LB lze upevnit také k součástem systému K-system.
Zásuvné přepěťové ochranné bariéry PL-B od značky Pepperl+Fuchs spolehlivě eliminujíriziko následného spojení způsobeného nekvalitní kabeláží. Zařízení a přepěťová ochrana použité v tomto řešení tvoří elektronickou a mechanickou jednotku. Fyzicky oddělit je nutné pouze vedení na provozní a řídicí straně. Bariéry také překvapí svou kompaktní konstrukcí, rychlou montáží jednoduchým zasunutím a minimální kabeláží.
Moduly K-LB pro přepěťovou ochranu při šířce pouhých 12.5 mmspolehlivě omezují přepětí vyvolané úderem blesku, spínáním a jinými příčinami. Toho dosahují vybitím vyššího proudu do země a omezením napětí po dobu trvání přepětí. Zasažené zařízení je chráněno nízkým napětím v propustném směru a izolačním napětím. Tato funkce optimálně chrání všechny součásti s izolačním napětím pod 500 V, jako jsou například Zenerovy bariéry, standardní vstupně-výstupní karty a některá provozní zařízení.