Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přišli jste na to? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 2 z dubna 2024

2024-04-11

Výlet na loďce

e-news, newsletter, riddle, boat trip
Jak dlouho by Lena byla na vodě?

Jednoho horkého letního dne se Lena rozhodla, že se na své loďce vydá na výlet. Pádlovala pět hodin po proudu řeky. Bude-li pádlovat stejným tempem, cesta nazpět proti proudu řeky jí potrvá šest hodin. Nyní si představte, že Lena pádluje stejnou vzdálenost na jezeře, na němž není proud.

Jak dlouho by byla na vodě, kdyby plula konstantní rychlostí?


Řešení

Jedná se o rovnoměrný pohyb, takže platí následující fyzikální vztah:

rychlost x čas = vzdálenost neboli s ∙ t = d

Čast se vypočítá následovně:   t = d/s

Pro náš příklad to znamená následující:

5 = d/(S + s) → 5(S + s) = d a

6 = d/(S - s) → 6(S - s) = d,   

kde S představuje rychlost loďky a srychlost proudu.                                                      

Postaví-li se tyto dvě hodnoty do rovnosti, dostaneme:

5(S + s) = 6(S - s)

5S + 5s = 6S - 6s

11s = S                  

Rychlost loďky je tedy jedenáctkrát vyšší než rychlost proudu.

t = d/s a vzdálenostd vypočítáme ze vztahu

d 5(S + s) = 6(S - s),

z nějž dostaneme d = 5 [ S + (1/11)S ] = 6 [ S - (1/11)S ] = (60/11)S,

a tudíž

t = d/s = 60/11

Jelikož musíme vzít v úvahu vzdálenost tam i zpět, výsledek je následující:

t = 120/11 = 10 (10/11)h = 10 h 54,5 s

Je logické, že cesta bez působení proudu bude kratší, protože plavba po proudu je kratší než plavba proti proudu.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.