Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 1 z března 2021

2019-03-21

Krásy pěší turistiky

Hiking
Jak těžké jsou batohy?

Blíží se každoroční pěší turistický výlet a přátelé Max a Paul si stěžují na své těžké batohy naplněné zásobami. Paul je větší než Max, takže se Max ptá Paula, jestli ponese jeho 5kg pytel s potravinami. Paul si však nemyslí, že by měl nést dvakrát větší zátěž než Max jen proto, že jsou jinak velcí. Paul má totiž 5kg pytel s potravinami a chce, aby jej nesl Max, a jejich batohy tak měly stejnou hmotnost.

Jak těžké jsou batohy Maxe a Paula?


Řešení

Řekněme, že Maxův batoh váží x a Paulův batoh vážíy. Výsledkem jsou následující rovnice:

I. 2 ( x – 5 ) = y + 5 nebo
2x – 10 = y + 5

II. x + 5 = y – 5

Pokud 2. rovnici odečteme od 1. rovnice, získáme:

x – 15 = 10, takže

x = 25 kg a y = 35 kg

Maxův batoh tedy váží 25 kg a Paulův batoh váží 35 kg.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.