Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bariérové průchodky rozšiřují portfolio společnosti Pepperl+Fuchs pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu

2019-08-15

Barrier Glands from Pepperl+Fuchs for Ex d installations
Bariérové průchodky od společnosti Pepperl+Fuchs nejen zajišťují ochranu elektrických zařízení proti výbuchu, ale také nabízejí řadu výhod při instalaci…

Norma IEC 60079-14 vyžaduje, aby instalace Ex d v prostředích s nebezpečím výbuchu používaly speciální kabelové průchodky, které zabrání šíření výbuchu z ohnivzdorného krytu. Pro tyto aplikace společnost Pepperl+Fuchs představuje řadu bariérových průchodek, které nejen zajišťují ochranu elektrických zařízení proti výbuchu, ale také nabízejí řadu výhod při instalaci.


Inteligentní konstrukce pro bezpečné vedení kabelů

Pro pancéřové (CG.BA) a bezpancéřové (CG.BN) kabely jsou dostupné níže uvedené bariérové průchodky s typovým kódem CG.B* a certifikacemi ATEX a IECEx . Instalace je rychlá a snadná a nebezpečí chyb je minimalizováno upevněním komponent kabelu zajišťujících pancéřování: při otevření bariérové průchodky Pepperl+Fuchs pro první instalaci se jednotlivé komponenty nemohou jednoduše rozpadnout, jak je tomu u mnoha konkurenčních produktů. Inteligentní konstrukce bariérových průchodek navazuje na stávající portfolio kabelových průchodek od společnosti Pepperl+Fuchs. Uživatelé si mohou rychle vybrat z celého portfolia díky identickým typům a velikostem upínacích prvků a velikostem závitů. Vzhledem k tomu, že těsnicí hmota nevyžaduje vyrovnání ve svislém směru pro vytvrzování, kabelové průchodky se dokonale hodí pro instalaci přímo na místě. Těsnicí hmota má také dlouhou trvanlivost, a umožňuje tak skladování po dobu 24 měsíců.


Další stavebnicový prvek

Bariérové průchodky, kabelové průchodky a další příslušenství doplňují rozsáhlé portfolio propojovacích skříněk, řídicích stanic a ovládacích panelů od společnosti Pepperl+Fuchs. Různé typy ochrany a provedení krytů umožňují navrhovat ta nejflexibilnější a nejefektivnější řešení pro řízení a distribuci pro libovolnou aplikaci a libovolné průmyslové prostředí. Zkušení projektoví inženýři ze středisek pro technická řešení společnosti Pepperl+Fuchs, která se nacházejí po celém světě, pomáhají uživatelům najít nejlepší řešení pro libovolné požadavky.

Hlavní přednosti bariérových průchodek

  • Interně zabezpečené bariéry umožňují rychlou a bezpečnou instalaci
  • Těsnicí hmota s dlouhou trvanlivostí umožňuje skladování po dobu 24 měsíců
  • Ideální pro instalaci přímo na místě
  • Certifikace ATEX a IECEx
  • Provedení identické s oblíbenými kabelovými průchodkami CG.AR pro pancéřové kabely

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.