Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje nástroj pro výpočet hodnoty PFD/PFH v souladu s aktualizací normy VDI/VDE 2180, část 3

2019-09-17

PFD/PFH Calculation Tool from Pepperl+Fuchs
Bezplatný webový nástroj nyní obsahuje sekci pro nový, složitější výpočet hodnoty PFD podle normy VDI/VDE 2180, část 3

Nedávno byla vydána zásadně přepracovaná verze normy VDI/VDE 2180, která byla upravena tak, aby vyhovovala 2. vydání normy EN 61511. Část 3 obsahuje nové vzorce pro výpočet hodnoty PFD, které berou v úvahu koncepci tříkrokového testu podle pracovního listu NAMUR NA 106 s neúplnými testy, které jsou vhodné pro různé konstrukce.

Aby se uživatelé mohli lépe vypořádat s touto narůstající složitostí, nabízí jim společnost Pepperl+Fuchs aktualizovanou verzi online nástroje pro výpočet hodnoty PFD/PFH, která je v souladu s aktualizovanou normou. Tento bezplatný webový nástroj nyní obsahuje sekci pro nový, složitější výpočet hodnoty PFD podle normy VDI/VDE 2180, část 3.


Zaměřeno na uživatele

Kromě výpočtu hodnoty PFD v souladu s normou VDI/VDE 2180 tento nástroj také podporuje výpočet hodnot PFD a PFH podle normy EN 61508. Všechny příslušné vzorce jsou uloženy přímo v systému. Uživatelé musí zadat pouze parametry své bezpečnostní aplikace, přičemž nástroj provede vlastní výpočetní práci.

Podrobné tipy pro příslušné funkce v terénu zjednodušují práci a pomáhají předcházet nedorozuměním. Uživatelé mohou jako speciální službu zvolit možnost nechat si výsledky výpočtů automaticky odeslat na své e-mailové adresy jako soubor PDF a přidat jej do dokumentace závodu.


Přesně podle norem

Odborník na funkční bezpečnost Dr. Andreas Hildebrandt položil základ nástroje PFD/PFH
Odborník na funkční bezpečnost Dr. Andreas Hildebrandt položil základ nástroje PFD/PFH

Dr. Andreas Hildebrandt, odborník na funkční bezpečnost a vedoucí divize Training and Committee Work ve společnosti Pepperl+Fuchs, k tomu říká: „Skutečnost, že vydáváme novou verzi našeho nástroje současně s vydáním nové normy, dokazuje, že jako přední poskytovatel řešení v oblasti funkční bezpečnosti jsme vždy v popředí nejnovějších adaptací a vývoje. To samozřejmě přinese velké výhody uživatelům, kteří zjistí, že je s bezplatnou asistenční službou mnohem jednodušší dodržovat rozšířené směrnice.“

Nástroj PFD je také součástí „centra funkční bezpečnosti“ společnosti Pepperl+Fuchs. Tato vyhrazená webová stránka nabízí souhrny doplňkových odborných znalostí, včetně bezplatného školení ohledně funkční bezpečnosti.


Hlavní prvky nástroje pro výpočet hodnoty PFD/PFH

  • Automatický výpočet hodnoty PFD podle normy VDI/VDE 2180 a hodnot PFD a PFH podle normy EN 61508
  • Bezplatný webový nástroj, který lze použít pomocí prohlížeče – bez nutnosti instalace
  • Podrobné vysvětlení funkcí pole
  • Možnost odeslání výsledků výpočtů včetně zadaných hodnot a použitých vzorců

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.