Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Plně lisované konektory DT zajišťují provozní bezpečnost mobilních zařízení

2019-09-03

DT connector
Plně lisované konektory DT jsou mimořádně odolné a mají dlouhou životnost.

Teplo, chladno, vibrace, UV záření, olej nebo sůl – mobilní aplikace přinášejí extrémní výzvy pro technologie připojení. Vozidla a pojízdné stroje musí vždy zůstat plně provozuschopné, aniž by byla ohrožena bezpečnost, a to i v nejnáročnějších podmínkách. Společnost Pepperl+Fuchs proto vyvinula robustní konektory DT pro použití v mobilních zařízeních.

Čím jsou zvláštní? Konektory DT jsou plně lisované, takže jsou mimořádně odolné vůči soli, UV záření a oleji. Úplné zapouzdření rovněž zmírňuje zatížení jednotlivých kabelových jader, zlepšuje podélnou odolnost vůči vodě a zaručuje účinnou ochranu proti mechanickému namáhání a vibracím. Vzhledem k mimořádné odolnosti a dlouhé životnosti představují konektory DT vrchol portfolia produktů pro konektivitu mobilních zařízení (MEC) od společnosti Pepperl+Fuchs.


Kvalita spojená s flexibilitou

Vylepšené konektory vycházejí z konektorů DT od společnosti DEUTSCH. Díky funkcím, jako jsou snadno zasunutelná západka, klínový zámek a koncept těsnění, jsou tyto konektory DEUTSCH velmi oblíbené mezi koncovými uživateli. Symbolem vysoké kvality v mobilních aplikacích jsou rovněž kabelová jádra PUR-O lisovaná do konektorů DT od společnosti Pepperl+Fuchs. Opláštěné kabely a plně lisovaná těla konektorů umožňují používat sestavené kabely DT senzorů / akčních členů při teplotách v rozsahu od –50 do 105 °C (od –58 do 221 °F).

Štíhlé, prostorově úsporné provedení zjednodušuje konstrukci stroje. Díky dostupnosti různých sestav kabelů DT senzorů / akčních členů jsou konektory ještě flexibilnější. Uživatelé si mohou vybrat z možností DT na DT, DT na M8, DT na M12 a z verzí s volnými přívody.


Stručný přehled

  • Optimalizované pro mobilní aplikace: plně lisované, zapouzdřené konektory DT
  • Odolnost proti UV záření a oleji, a navíc široký rozsah teplot od –50 do 105 °C (od –58 do 221 °F) pro extrémní venkovní aplikace
  • Pevný vlnitý západkový mechanizmus pro zvýšenou ochranu v náročných prostředích
  • Přísné testování a normy kvality s vlastní výrobou a nulovou tolerancí k poruchám
  • Možnost zakázkového provedení a dostupnost dalších komponent pro různé aplikace
  • Senzor s jedním zdrojem a technologie připojení podporující rychlou integraci do aplikací
  • Plně lisované konektory AMP, Superseal, CPC a TE Connectivity dostupné na vyžádání