Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 5 ze září 2019

2019-09-15

Motokrosový závod

riddle, puzzle, e-news, brainteaser, brain teaser, motocross race, motocros rider
Zjistěte, kolik jezdců se účastní závodu.

Tomáš je velkým fanouškem motokrosových závodů. Jezdci často absolvují 20 nebo více kol, která jsou dlouhá 500 m2 km (0,31,24 míle). Tentokrát ho doprovází přítel, jenž rovněž fanoušek závodů na okruzích. Při zahřívací jízdě Tomáš ukáže na jednoho z jezdců a řekne: „Tam je můj oblíbený jezdec Freeman, muž na červeném motocyklu.“ „Ano, vidím ho,“ odpoví jeho přítel a zeptá se: „Kolik jezdců se vlastně účastní toho závodu?“ Tomáš s úsměvem odpoví: „Jedna pětina jezdců před Freemanem odpovídápěti šestinám jezdců za ním.“

Kolik jezdců se účastní závodu?


Řešení

V první řadě je důležité uvědomit si, že informace o počtukol a délce trati jsou nepodstatné. Na okruhu je za vámi stejný počet jezdců jako před vámi, pokud neberete v úvahu jejich pořadí v zahřívací jízdě.
Pro x, což je celkový počet jezdců, tak získáte následující vzorec:
 

1/5 (x – 1) + 5/6 (x – 1) = x | * 30

6x – 6 + 25x – 25 = 30x

31x – 31 = 30x | –30x

x = 31
 

Závodu se tedy účastní 31 jezdců, včetně Freemana.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.