Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Portfolio společnosti Pepperl+Fuchs bylo doplněno o verzi vysokoteplotního identifikačního systému s rozhraním PROFINET

2020-01-14

PROFINET High Temperature Identification System
Nejnovější přírůstek portfolia je vybaven rozhraním PROFINET s integrovaným síťovým přepínačem…

Společnost Pepperl+Fuchs nyní představuje novou verzi svého osvědčeného vysokoteplotního identifikačního systému OIT. Nejnovější přírůstek portfolia je vybaven rozhraním PROFINET s integrovaným síťovým přepínačem. Tento přepínač zajišťuje rychlé a snadné připojení k jednotkám PLC běžně používaným v automobilovém průmyslu a současně podporuje kruhové topologie. Z hlediska odolnosti a spolehlivosti je nová verze srovnatelná s oblíbenou verzí používající protokol Ethernet TCP/IP.


Kamerová vysokoteplotní identifikace pro bezpečnou detekci

Vysokoteplotní identifikační systém s integrovaným rozhraním PROFINET je opatřen robustním a kompaktním pouzdrem. Jedná se o jedinýkamerový vysokoteplotní identifikační systém na trhu založený na metodách průmyslového vidění a je vybaven deskou s diodami LED pro vnitřní osvětlení. Toto speciální řešení zajišťuje bezpečnou detekci v drsných prostředích s vysokými teplotami.


Vysokoteplotní nosiče kódu pro aplikace do 500 °C

Uživatelé profitují ze spolehlivého čtení nosičů kódu, které jsou vyrobeny z téměř nezničitelných desek z nerezové oceli s děrovanými matricemi. Opískované nosiče kódu se sníženou odrazivostí lze snadno rozpoznat i v případě znečištění a jsou vhodné pro aplikace do 500 °C, například v sušicích systémech, lakovnách a zařízeních pro galvanické pokovování.

Stabilitu procesu dále zvyšuje volitelné dvojité čtení tím, že umožňuje detekovat nosiče kódu s různými úrovněmi jasu. Pokud by však mohly kvalitu detekce nějak ovlivnit vnější faktory, uplatní se diagnostika zařízení. Pokud je zaznamenaný snímek stále čitelný, ale zhoršující se okolní podmínky by mohly způsobit chybu čtení, aktivuje se snadno identifikovatelné varování. Výsledné chybové snímky lze odesílat a zobrazovat paralelně přes rozhraní PROFINET prostřednictvím protokolu Ethernet TCP/IP, takže lze dosáhnout precizního odstraňování problémů.


Různé příslušenství od společnosti Pepperl+Fuchs

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí nejen vysokoteplotní identifikační systém a nosiče kódu, ale také řadu doplňujícího příslušenství. Kromě parametrizačního softwaru Vision Configurator zahrnuje náhradní skla, stejně jako kabely a konektory z portfolia propojovacích produktů společnosti Pepperl+Fuchs, takže poskytuje snadno integrovatelné řešení pro vysokoteplotní identifikaci z jediného zdroje.


Hlavní výhody vysokoteplotního identifikačního systému s rozhraním PROFINET

  • Kamerový vysokoteplotní identifikační systém pro teploty až 500 °C a drsná prostředí
  • Rozhraní PROFINET s integrovaným síťovým přepínačem pro rychlou a snadnou integraci
  • Paralelní přenos snímků a čtení výsledků s využitím protokolu Ethernet TCP/IP
  • Téměř nezničitelné nosiče kódu zajišťující optimální stabilitu procesu
  • Nosiče kódu pro široký rozsah čísel (až do 1 milionu)
  • Různé příslušenství z jediného zdroje

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat