Společnost Pepperl+Fuchs představí tento nejnovější přírůstek svého špičkového portfolia řešení pročišťování a tlakování na letošním veletrhu SPS v Norimberku (hala 7A, stánek 330), který se koná od 26. do 28. listopadu. Systém Bebco EPS® řady 6100 byl speciálně navržen pro použití s velkými motory, pohony, kompresory a skříněmi v nebezpečných prostředích, která jsou klasifikována jako zóna 1 podle norem ATEX/IECEx. Automatický systém řady 6100, jenž je největším systémem pročišťování a tlakování, který společnost Pepperl+Fuchs dosud vytvořila, dokáže pročišťovat skříně větší než 12,2 m³ (450 ft³). Tento nový systém se dokonale hodí pro aplikace v chemickém, petrochemickém, ropném a plynárenském průmyslu.
Systém řady 6100 se skládá z řídicí jednotky, pojistného ventilu skříně, snímače nízkého tlaku a volitelných snímačů teploty. Konfigurovatelná řídicí jednotka je vybavena funkcemi pro kompenzaci teploty a tlaku, přídavným výstupem pro řízení nebo alarm, dvěma volitelnými jiskrově bezpečnými vstupy pro různé činnosti a až třemi vstupy snímačů teploty, které mohou sledovat různé body ve skříni motoru. Jiskrově bezpečné uživatelské rozhraní lze také instalovat do samostatné skříně v blízkosti provozního personálu, aby byly zajištěny rychlý přístup a snadné sledování systému.
Ke splnění veškerých požadavků aplikací na velké skříně jsou k dispozici pojistné ventily skříně s pěti volitelnými průtoky (až 14 000 l/min). Jiskrově bezpečný senzor nízkého tlaku poskytuje přesný údaj o tlaku ve skříni pro zajištění bezpečného provozu v nebezpečných prostředích. Senzor tlaku, který může měřit vnitřní tlak od 0 do 25 mbar, může být vzdáleně umístěn v nízkotlaké sekci motoru, aby poskytoval správné hodnoty tlaku pro bezpečný provoz motoru.
Již více než 20 let systémy pročišťování a tlakování Bebco EPS® poskytují osvědčenou konstrukci a spolehlivou ochranu pro průmysl procesní automatizace. Společnost Pepperl+Fuchs je celosvětově nejuznávanějším dodavatelem systémů pročišťování a tlakování a uživatelům nepřetržitě nabízí bezpečný a ekonomický přístup k instalaci elektrických zařízení na místech s nebezpečím výbuchu. Zásluhou zastoupení ve více než 140 zemích jsou naši odborníci vždy poblíž a jsou připraveni poskytovat podporu kdekoli na světě.