Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Značka ecom od Pepperl+Fuchs získala Německou cenu za design 2020

2019-11-27

Logo German Design Award 2020
Německé ceny za design každoročně uděluje Německá rada pro design.

Porota soutěže o Německou cenu za design 2020 získala ocenila dva produkty značky ecom od Pepperl+Fuchs: Jiskrově bezpečný smartphone Smart-Ex® 02 a jiskrově bezpečný dálkový reproduktorový mikrofon RSM-Ex 01 byly oceněny mezinárodně uznávanou cenou v kategorii „Počítač a komunikace“. „Jsme na tuto cenu velmi hrdí,“ říká Werner Gebert, viceprezident pro výzkum a vývoj společnosti ecom: „Tvorba technologií pro pracovníky v terénu je hlavním cílem našeho konstrukčního vývoje. Konstrukce našich mobilních řešení je optimálně přizpůsobena úkolům v nebezpečném prostředí a splňuje nejvyšší ergonomické standardy.“

Německé ceny za design každoročně uděluje Německá rada pro design, autoritativní německý orgán pro branding a design. Slavnostní předání cen se bude konat 7. února 2020 ve Frankfurtu.


Smart-Ex® 02 – robustní smartphone pro prostředí s klasifikací zóna 1/21 nebo divize 1

Smart-Ex® 02 byl vyvinut zcela ve vlastní režii a má 5palcový displej Gorilla® Glass.
Smart-Ex® 02 byl vyvinut zcela ve vlastní režii a má 5palcový displej Gorilla® Glass.

„Smart-Ex® 02 je vysoce odolný, uživatelsky přívětivý a jiskrově bezpečný smartphone pro Android. Ochranný obal je z vnější strany úzký, takže velkou obrazovku lze používat zcela a intuitivně,“ uvedla porota na vysvětlení svého rozhodnutí.

Smart-Ex® 02 byl speciálně vyvinut pro náročná průmyslová prostředí a prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX zóna 1/21 a div. 1, a je tedy ideální pro použití v chemických závodech, rafinériích a na vrtných soupravách. Je extrémně robustní a nabízí tenké pouzdro s čistými liniemi a vysokou funkčností. Ovládání robustního smartphonu je intuitivní: Programovatelná tlačítka, ovládání hlasitosti a tlačítko pro uvolnění kamery mají ergonomický design a praktické uspořádání, které usnadňuje ovládání, i když pracujete v rukavicích. Některé klávesy lze přizpůsobit, zatímco vyhrazené klávesy pro funkce alarmů zajišťují rychlou komunikaci v případě nouze. Univerzální modulární montážní základna, která se skládá ze spony na opasek, popruhu na ruce, nabíječky a dokovací stanice, zajišťuje snadné přenášení, montáž a nabíjení.


RSM-Ex 01 – jiskrově bezpečný dálkový reproduktorový mikrofon pro zónu 1/21


RSM-Ex 01 je určen pro komunikaci v náročných průmyslových prostředích a zónách 1/21 a Div. 1.

Dálkový reproduktorový mikrofon RSM-Ex 01 obsahuje nejnovější technologie pro integraci do aplikací IoT. Na malém krytu jsou jemné drážky kombinované s velkými knoflíky, což usnadňuje nošení a práci s bezpečnostním vybavením a oblečením,“ uvedla porota.

RSM-Ex 01 pro ATEX zónu 1/21 přichází s krytím IP65 / 67 a vestavěnou funkcí redukce šumu. Poskytuje jasný, hlasitý zvukový signál (až 103 dB). Dálkový reproduktorový mikrofon je extrémně robustní, přesto plochý a ergonomický. Je intuitivní a snadno použitelný, i když pracujete v rukavicích. Nový 3,5mm konektor se vyrábí pro nejrůznější průmyslové aplikace. Kromě robustního designu disponuje zástrčka bezpečnostním šroubem pro připojení ke smartphonu a je kompatibilní se současnými i budoucími produkty.


O ceně German Design Award

German Design Award je prestižní mezinárodní cena, kterou každoročně uděluje Německá rada pro design. Jejím cílem je objevit, prezentovat a ocenit jedinečné designové trendy. Každý rok jsou oceněny prvotřídní projekty produktového a komunikačního designu, které přinesou průlom v mezinárodním designu. Cena German Design Award, která byla zavedena v roce 2012, je jednou z nejprestižnějších designových soutěží na světě a má vynikající pověst daleko za hranicemi odborných kruhů.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.