Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivé měření hladiny s ochranou proti výbuchu

Aplikace

Chemický průmysl zpracovává velké množství kapalin, které jsou k tomuto účelu skladovány v nádržích. Totéž platí pro granuláty a sypké materiály používané v oblastech, jako jsou zpracování plastů a potravinářský průmysl. K zajištění plynulé výroby a konzistentního plánování doplňování materiálů je nutné průběžně a přesně sledovat úrovně naplnění. Výrobní a logistické procesy se často vyznačují vysokou mírou automatizace, přičemž údaje o úrovni naplnění jsou zpracovávány systémy řízení procesů a správy prostředků. Kapaliny, páry a prach v nádržích jsou často výbušné, takže musí být zajištěna odpovídající ochrana.


Cíl

Úroveň naplnění mnoha různých kapalin a granulátů je spolehlivě stanovena s požadovaným stupněm přesnosti, bez ohledu na geometrii nádrže. Měření nejsou ovlivněna párami, prachem ani extrémními teplotami. Měřicí přístroj obdržel požadované certifikáty ochrany proti výbuchu. Lze jej použít co nejuniverzálnějším způsobem, aby byla zachována jednoduchá správa prostředků výrobního zařízení nebo společnosti v této oblasti. Data měření mohou být zpracována systémy vyšší úrovně a využita k prediktivnímu plánování výroby a doplňování.


Řešení

Řízené mikrovlny představují spolehlivou a přesnou měřicí metodu založenou na principu „time-of-flight“ (doba šíření signálu). Nepřetržitě určují úroveň naplnění, aniž by měření bylo ovlivňováno prachem a párami. Dokonce ani instalace v nádrži nemají vliv na přesnost měření. Zařízení řady Pulscon LTC jsou zkonstruována tak, aby byla mimořádně odolná. Odolají teplotám od –40 do 200 °C a provoznímu tlaku od –1 do 40 bar. Vzhledem k dosahu měření45 m jsou vhodné i pro velmi velké nádrže. Naměřené údaje lze přenášet pomocí protokolu HART nebo PROFIBUS PA. Zařízení jsou certifikována podle norem ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG a SIL 2.

Výhody

Dynamické a samoučící se algoritmy vyhodnocování se sledováním více odrazů zajišťují spolehlivou detekci dat. Měření je nezávislé na hustotě média. Hardware vyhovuje normě IEC 61508 SIL 2 a software dosahuje klasifikace SIL 3. Funkce HistoROM automaticky zálohuje data a umožňuje provést výměnu elektroniky, aniž by byla vyžadována nová kalibrace. K uvedení do provozu stačí pouze šest kroků, které lze provést přímo na zařízení pomocí intuitivní navigace v nabídce.


Stručný přehled

  • Bezpečné měření v široké škále produktů a provozních podmínek
  • Vysoká spolehlivost díky sledování více odrazů
  • Certifikáty ochrany proti výbuchu ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG a SIL 2
  • Bezproblémová integrace do systémů řízení procesů a správy prostředků
  • Intuitivní uživatelské rozhraní v místním jazyce
  • Jednoduchý zkušební test pro SIL a WHG
  • Konfigurační paměť HistoROM pro snadné uvedení do provozu, servisní údržbu a diagnostiku

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat