Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inkrementální rotační snímače pro měření otáček v příbřežních větrných elektrárnách

Použití

Stabilnější a vyšší rychlosti větru umožňují příbřežním větrným elektrárnám vyrábět přibližně dvojnásobek elektrické energie v porovnání s pevninskými větrnými elektrárnami. Použití těchto elektráren zahrnuje rozsáhlou řadu aplikací měření a určování polohy, k jejichž řešení jsou využívány elektrické komponenty. Jednou ze standardních aplikací v tomto odvětví je měření otáček generátorů větrných turbín.


Cíl

Měření otáček je nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu větrných turbín. Vzhledem k drsným příbřežním podmínkám však musí být komponenty náležitě robustní, odolné vůči korozi a schopné poskytovat spolehlivé hodnoty měření i při extrémních teplotách.


Řešení

Ideálním řešením jsou inkrementální rotační snímače specifické pro danou aplikaci. Díky speciální povrchové úpravě jsou kryty z nerezové oceli vysoce odolné vůči korozi – vydrží 620 hodin trvající zkoušku v solné komoře. Teplotní rozsah byl rozšířen na –40 °C až 70 °C.

Výhody

Speciální kryt zvyšuje stabilitu procesu, chrání investice a odstraňuje potřebu provádět nákladnou údržbu a výměnu na moři. Rotační snímače jsou navíc opatřeny speciálním izolačním pouzdrem, které je chrání před křížovými proudy a zajišťuje kvalitu signálu. Přizpůsobení proudových budičů specifické pro danou aplikaci rozšiřuje rozsah použití v příbřežních větrných elektrárnách.


Stručný přehled

  • Speciální povrchová úprava krytu pro zajištění vysoké odolnosti vůči korozi
  • Rozšířený teplotní rozsah od –40 °C do 70 °C
  • Speciální izolační pouzdra chrání před křížovými proudy
  • Přizpůsobený proudový budič rozšiřuje rozsah aplikací

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat