The use of electrical equipment in hazardous areas requires strict conformity to the relevant standards and directives. This also applies when integrating industrial sensors into such environments and often creates challenges for users. As a pioneer and innovator in factory and process automation, Pepperl+Fuchs now offers a range of turnkey, ATEX/IECEx-certified solutions to help solve this problem.
By installing standard sensors in special Ex d housings, the components can also be used easily and safely within ATEX/IECEx Zones 1/21 or 2/22. The available solutions combine expertise in industrial sensor technology and electrical explosion protection and meet a wide range of application requirements.
Společnost Pepperl+Fuchs vyvíjí a vyrábí komponenty RFID již déle než 30 let. Výsledkem této práce je čtecí/zapisovací hlava IQH1-FP-V1 HF. Nabízí spolehlivou detekci řady štítků RFID z portfolia společnosti Pepperl+Fuchs a při použití s odpovídající řídicí jednotkou Pepperl+Fuchs IDENTControl dokáže komunikovat přes různé typy sběrnic (včetně PROFINET, PROFIBUS DP, Ethernet/IP, TCP/IP, MODBUS).
Pouzdro: Řada GUB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě s průhledem ze skla odolného proti vysokým teplotám
Čtecí/zapisovací hlava RFID IUH-F190-V1-FR1-01 disponuje na jedné straně stejnými vlastnosti jako model IQH1-FP-V1 (přesné čtení, interoperabilita s různými typy sběrnic, štítky z jednoho zdroje). Na druhou stranu tato komponenta navržená pro frekvenční rozsah UHF nabízí další výhody. Rychlé čtení více štítků umožňuje současně detekovat mnoho štítků RFID. Přepínatelná polarizace antény navíc zajišťuje spolehlivou detekci štítků a zlepšuje procesní toky.
Pouzdro: Řada GUB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě s průhledem ze skla odolného proti vysokým teplotám
Senzor pro měření vzdálenosti VDM28-50-R1-IO/110/116/122 je vhodný pro rozsáhlou řadu aplikací, od detekce a klasifikace objektů až po měření úrovně a ochranu před kolizemi. Používá technologii PRT (Pulse Ranging Technology), kterou vyvinula společnost Pepperl+Fuchs, a během krátké doby emituje vysoký počet světelných impulzů. Výsledkem jsou přesné, jednoznačné a opakovatelné výsledky měření. Senzor navíc podporuje standard IO-Link, takže je vhodný i pro aplikace Průmyslu 4.0.
Pouzdro: Řada GUB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě s průhledem ze skla odolného proti vysokým teplotám.
Snímač náklonu INX360D-F99-I2E2-V15 je určen k měření náklonu v rozsahu od 0 do 360°. Je uzavřen v pouzdru odolném proti výbuchu a používá se například na ropných plošinách nebo tankerech k ověření, že jsou kotevní řetězy zajištěny na místě. V těchto náročných prostředích také prokazuje svou hodnotu tím, že nabízí vysokou odolnost proti nárazům. Poskytuje standardní signál 4 až 20 mA a obsahuje dva programovatelné spínací výstupy. Díky zvýšené odolnosti dosahující 100 V/m je odolný proti elektromagnetickému rušení a vzhledem k certifikaci typu E1 lze také používat na veřejných komunikacích.
Pouzdro: Řada EJB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě
Stacionární čtečka OPC120W-F2000-R2 je vybavena rozhraním TCP/IP a je založena na kamerovém senzoru. Díky velké hloubce ostrosti dokáže zachytit1D a 2D kódy při rychlosti až 6 m/s s 30 odečty za sekundu i přes proměnné vzdálenosti a odrazivé povrchy. Funkce „porovnávání log“ umožňuje zjistit, zda jsou na snímaných objektech loga a zda jsou správně umístěna.
Pouzdro: Řada GUB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě s průhledem ze skla odolného proti vysokým teplotám
Optická čtecí hlava PXV100-F200-R4-V19 je součástí 2D kamerového polohovacího systému PXV od společnosti Pepperl+Fuchs. Systém je založen na samolepicí pásce s kódem Data Matrix, která je obvykle připevněna k pevné části systému. 2D čtecí hlava je namontována na „vozidle“, které se pohybuje rovnoběžně s ní. Systém PXV nabízí mechanickou odolnost, dosah měření až 10 km a naprosto přesné absolutní polohování, zejména v systémech se zatáčkami, odbočkami a sekcemi se stoupáním nebo klesáním.
Pouzdro: Řada GUB, Ex d, krytí IP66, materiál: hliník odolný proti mořské vodě s průhledem ze skla odolného proti vysokým teplotám