Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své portfolio průmyslové automatizace a získala ultrazvukový bezpečnostní senzor USi® od společnosti Mayser GmbH & co. KG, renomovaného dodavatele produktů a systémových řešení z velké části zaměřených na bezpečnostní inženýrství. Tento ultrazvukový senzor s bezpečnostní certifikací v souladu s normou EN ISO 13849 kategorie 3 PL d – jediný senzor svého druhu na světě – posiluje pozici společnosti Pepperl+Fuchs coby lídra na trhu ultrazvukových senzorů a bezpečnostních aplikací. Dvoukanálový ultrazvukový senzor USi® je vybaven dvěma snímači připojenými k řídicímu rozhraní. Na každém ze dvou nezávislých kanálů lze objekty detekovat pomocí eliptického zvukového paprsku s dosahem až 2500 mm. Pro výstup signálu jsou k dispozici dva bezpečné výstupy OSSD.
Po uvedení produktu na trhv prvním čtvrtletí roku 2021 bude senzor USi® přidán do stávajícího portfolia bezpečnostních produktů společnosti Pepperl+Fuchs, které zahrnuje indukční bezpečnostní senzory, optické senzory a světelné mříže, bezpečnostní polohovací systémy, komponenty rozhraní AS-Interface související s bezpečností a mnoho různých modulů rozhraní s ochranou proti výbuchu. „Technologie USi® je dokonalým doplňkem našeho širokého portfolia ultrazvukových senzorů a rozšiřuje naši řadu produktů ve strategických cílových odvětvích intralogistiky a mobilních strojů tak, aby zahrnovala inteligentní a vysoce spolehlivé řešení pro bezpečnostní aplikace,“ uvádí Reiner Müller, prezident divize průmyslové automatizace ve společnosti Pepperl+Fuchs.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se získání ultrazvukového bezpečnostního senzoru USi®, použijte následující formulář.
Společnost Pepperl+Fuchs s 6300 zaměstnanců po celém světě zaznamenala v roce 2019 obrat 715 milionů EUR. Skupina je jednou z předních společností v oblastech technologií průmyslových senzorů a ochrany proti výbuchu. Ústředí v německém Mannheimu je centrem technických odborných znalostí společnosti, ve kterém inženýři a specialisté zkoumají a vyvíjejí nejnovější technologie a produkty. Společnost Pepperl+Fuchs, původně malá rodinná firma založená v roce 1945, je nyní zastoupena na všech kontinentech více než 40 pobočkami. Naše globální přítomnost nám poskytuje to nejlepší z obou světů: nejvyšší technické standardy a efektivní, nákladově úsporná výrobní zařízení. Společnost Pepperl+Fuchs se vyvinula v partnera uživatelů automatizačních technologií po celém světě a nabízí nejkomplexnější portfolio osvědčených komponent pro požadavky automatizace výroby a automatizace procesů.