Společnost Pepperl+Fuchs představuje řadu UC18GS s rozhraním IO-Link, která kombinuje všechny funkce a výhody pokročilé ultrazvukové technologie v kompaktním pouzdru. Individuálně nastavitelná šířka zvukového paprsku, velmi malé pásmo necitlivosti a integrované potlačení cíle rušení umožňují optimální přizpůsobení snímačů široké škále aplikací. Uživatelé mohou využívat širokou škálu metod programování, například pomocí tlačítek, rozhraní IO-Link nebo infračerveného rozhraní (IrDA). Řada UC18GS tak využívá plný potenciál technologie ultrazvukových snímačů a nabízí maximální flexibilitu a spolehlivost procesu pro téměř jakoukoli aplikaci – ať už v obalovém průmyslu, při manipulaci s materiálem nebo v oblasti procesního vybavení.
Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula řadu ultrazvukových snímačů UC18GS s ohledem na požadavky aktuálních i budoucích aplikací. Díky nastavitelné šířce zvukového paprsku a zvlášť malému pásmu necitlivosti 30 mm při dosahu 500 mm nebo 70 mm při dosahu 1000 mm umožňuje hladký provoz bez ztráty dosahu – a to i v náročných prostředích nebo ve stísněných prostorách. Pokud do detekčního prostoru vyčnívají například stupačky na vnitřní stěně nádrže nebo části stroje, lze zvukový paprsek snímače odpovídajícím způsobem nastavit tak, aby byl užší. Integrované potlačení cíle rušení zajišťuje dvojitou ochranu proti falešným ozvěnám a zajišťuje spolehlivé výsledky měření za všech okolností. Ultrazvukové snímače UC18GS se nejen optimálně přizpůsobují aplikaci, ale současně zvyšují spolehlivost procesu. Cílové vzdálenosti, například hladiny kapalin, lze bez nutnosti nákladných úprav aplikace přesně měřit i v potlačeném rozsahu.
Automatická synchronizace navíc umožňuje bezproblémové paralelní používání až deseti snímačů v omezeném prostoru bez nutnosti nastavování parametrů. Za tímto účelem je každý ultrazvukový snímač řady UC18GS vybaven synchronizačním vstupem. Pro potlačení vzájemného rušení („přeslechů“) jsou příslušné synchronizační vstupy vzájemně propojeny a ultrazvukové impulzy jsou vysílány v režimu s vlastním multiplexováním, běžném režimu nebo externě spouštěném režimu.
Ultrazvukové snímače řady UC18GS nabízejí uživatelům maximální flexibilitu z hlediska metod programování – například konvenční tlačítka nebo různá rozhraní, jako IO-Link nebo IrDA. Zatímco rozhraní IrDA umožňuje živý přenos data v běžících aplikacích pro účely údržby nebo analýzy, pohodlná a podrobná konfigurace pro jednotlivé aplikace se provádí prostřednictvím modulu IO-Link Master nebo rozhraní DTM. Konfiguraci výstupu a šířku zvukového paprsku lze nastavit také přímo na snímači pomocí programovacího tlačítka.