Plnicí linky v nápojovém průmyslu pracují s vysokou propustností, proto jsou vysoce automatizované. Situace je podobná také v oblasti výroby čisticích prostředků a kosmetiky, kde je mnoho výrobků plněno do různých nádob. Naplněné lahve procházejí uličkami na cestě k balicí stanici. V konečném umístění je jejich přítomnost v jednotlivých uličkách monitorována samostatně. Podávání se aktivuje pomocí robotického ramene pouze tehdy, když je každá láhev ve správné poloze. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku nekompletních balení nebo dokonce poškození. Ve strojích je obvykle uspořádáno několik uliček vedle sebe, takže odpovídající velký počet senzorů pracuje paralelně v uzavřeném prostoru.
Senzory musí spolehlivě a přesně detekovat přítomnost lahví v koncových pozicích, a to při vysokých rychlostech stroje a konstantních vibracích. Lahve mohou být vyrobeny z různých materiálů (sklo, plast, keramika); jejich barvy se mohou lišit; mohou být průhledné nebo mít reflexní povrchy. Funkce senzorů nesmí být těmito vlastnostmi narušena. Senzory se zároveň musí vejít do malého prostoru a nesmí vzájemně ovlivňovat své detekční schopnosti.
Ultrazvukové senzory řady UC18GS spolehlivě detekují přítomnost lahví v koncových pozicích. Místo měření jednotlivých bodů jejich zvukový paprsek dopadá na širokou oblast povrchu nádoby. Tím je zajištěna detekce i při různých obrysech a odchylkách polohy a barva a textura povrchu nádoby je tak nepodstatná. Konfiguraci výstupu a poloměr zvukového paprsku lze nastavit pomocí tlačítek na zařízení. Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní parametrizaci prostřednictvím řídicí jednotky bez fyzického přístupu k senzoru. To nejen mimořádně usnadňuje uvádění do provozu, ale také umožňuje rychlou výměnu produktů bez časově náročné opakované parametrizace. Rozhraní IO-Link umožňuje dokonce i úplnou individualizaci produktů – automatizovanou výrobu v dávkách po 1 kusu.
Technické vlastnosti:
Když je několik zařízení instalováno blízko sebe, automaticky synchronizují své zvukové signály a zabraňují rušení. Prostřednictvím synchronizačního vstupu lze propojit až deset senzorů. Synchronizace senzorů probíhá automaticky a bez parametrizace. Díky svým kompaktním rozměrům, minimální mrtvé zóně a dosahu jeden metr nabízí senzor obrovskou volnost při montáži na stroj. Zařízení nabízí širokou škálu funkcí, včetně potlačení cíle rušení, flexibilního zvukového paprsku, automatické synchronizace, minimální mrtvé zóny, rozhraní IO-Link a infračerveného rozhraní a také tlačítek pro základní nastavení. Uživatelé mohou dále využívat komplexních zkušeností s aplikacemi a senzorovými řešeními připravenými na budoucnost.