Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přizpůsobitelné měření hladiny pomocí ultrazvukové technologie

Spolehlivá detekce bez ohledu na rušivé součásti nebo stísněné prostory

The Application

Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning


Cíl

Senzor by měl být schopen detekovat různá pevná a kapalná média bez ohledu na jejich fyzické nebo optické vlastnosti, a to i u nepravidelných povrchů. Musí detekovat průhledné a barevné kapaliny, stejně jako pevné granule. Měření nesmí být ovlivněno náročnými podmínkami průmyslového prostředí nebo vnitřkem nádoby. Samotný senzor musí být malý, aby byl dobře přizpůsobený pro stísněné prostory. Aby nedošlo ke kontaktu s médiem, mělo by být v ideálním případě možné senzor instalovat mimo nádrž a bez větších úprav. To také vyžaduje, aby malé otvory ve víku nádrže byly dostatečné pro měření hladiny. V závislosti na médiu a okolních podmínkách použití je také vyžadována vhodná třída ochrany.


The Solution

UC18GS Ultrasonic Sensor Series
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.

Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.

 

Technical Features:

  • Measuring range up to 1000 mm
  • Very small dead bands of 30 mm resp. 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, infrared interface IrDA
  • Output types: 2x push-pull switching output or 1x push-pull switching output and 1x analog output (current/voltage)
  • Ambient temperature: –25 to +70 °C
  • Degree of protection: IP67


Zvukový paprsek ultrazvukových senzorů řady UC18GS umožňuje individuální nastavení.

Výhody

Senzor má rozhraní IO-Link a lze jej parametrizovat prostřednictvím řídicí jednotky. Fyzický přístup k senzoru není nutný. Přímo na zařízení jsou k dispozici tlačítka pro nastavení konfigurace výstupu a šířky zvukového paprsku. Toto kompaktní zařízení i přes své minimální rozměry nabízí širokou škálu funkcí, včetně potlačení cíle rušení, nastavitelného zvukového paprsku, automatické synchronizace, minimální mrtvé zóny, rozhraní IO-Link a infračerveného rozhraní a také tlačítek pro základní nastavení. Díky svým malým rozměrům je senzor vhodný pro instalaci ve stísněných prostorách, přičemž není nutné provádět žádné úpravy nádoby. Uživatelé mohou dále využívat komplexních zkušeností společnosti Pepperl+Fuchs s aplikacemi a senzorovými řešeními orientovanými budoucnost.


Stručný přehled

  • Spolehlivé měření plochých a nepravidelných povrchů
  • Nezávislost na optických vlastnostech média
  • Přizpůsobení zvukového paprsku bez ztráty dosahu
  • Umožňuje potlačit rušení
  • Prostorově úsporná konstrukce pro stísněné prostory
  • Rozhraní IO-Link umožňuje snadné uvedení do provozu i prostřednictvím vzdáleného přístupu

amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Ultrazvukové senzory UC18GS

Řada UC18GS od společnosti Pepperl+Fuchs splňuje doslova všechny požadavky – pokud jde o funkčnost, kombinuje vše, co lze očekávat od nejmodernějšího ultrazvukového senzoru. Získejte podrobnější informace o ultrazvukových senzorech řady UG18GS.