Společnost Pepperl+Fuchs nyní kombinuje osvědčený vzdálený I/O systém FB s kryty z inovativní řady GR vyrobenými z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Výsledkem je řada čtyř standardizovaných vzdálených I/O provozních jednotek, které nabízejí maximální flexibilitu a jsou certifikovány pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu zóny 1/21. Tyto nové provozní jednotky jsou vybaveny zásuvnými sloty pro 10 nebo 12 I/O modulů dvojnásobné šířky nebo pro 20 či 24 I/O modulů standardní šířky. Do libovolného slotu lze vložit libovolný I/O modul, takže lze kombinovat různé typy I/O v jedné vzdálené I/O provozní jednotce. V závislosti na provozní jednotce jsou sběrnice a napájecí zdroj opatřeny redundantními připojeními.
Uživatelé mohou najít vhodné moduly vstupů a výstupů vzdáleného I/O systému FB od společnosti Pepperl+Fuchs pro téměř všechny provozní aplikace v prostředích s nebezpečím výbuchu, jako jsou snímače průtoku vody, polohovací zařízení ventilů, snímače tlaku nebo vysílače teploty. Vzdálený I/O systém FB také podporuje termočlánky, odporové snímače teploty (RTD), mechanické kontakty a vizuální nebo zvukové alarmy.
Řada GR zahrnuje sortiment krytů IP66 vyrobených z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Jedinečný design pozoruhodně zjednodušuje montáž: dokonce i velké a těžké kryty může díky na sobě nezávislým krokům instalace instalovat jediná osoba. Polyester vyztužený skleněnými vlákny je antistatický a odolný proti silným nárazům. Kromě toho materiál stabilizovaný vůči UV záření nepodléhá degradaci a poskytuje optimální odolnost proti korozi. Vzhledem k tomu, že společnost Pepperl+Fuchs dodává také kabelové průchodky, může zákazník zakoupit vše na jednom místě.
Obraťte se na naše odborníky ze středisek pro technická řešení (SEC) působících po celém světě, kteří vám rádi pomohou s konfigurací vašeho individuálního řešení zahrnujícího vzdálené I/O moduly a kryty. Postarají se o vše během fáze projektování a realizace: od vypracování předběžného návrhu a počátečního řešení až po projektování a navržení kompletního řešení, a to včetně certifikace. Vždy s vámi úzce spolupracujeme.