Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Čtecí/zapisovací zařízení UHF IUT-F190-B40 s integrovaným průmyslovým rozhraním Ethernet a rozhraním REST API rozšiřuje portfolio produktů RFID společnosti Pepperl+Fuchs

2021-04-08

UHF-RFID-Read/Write Head F190-B40
Čtecí/zapisovací zařízení UHF IUT-F190-B40 lze rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT

Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své komplexní portfolio identifikačních řešení zavedením čtecího/zapisovacího zařízení UHF RFID IUT-F190-B40, které nabízí integrované průmyslové rozhraní Ethernet a rozhraní REST API. Pomocí těchto technologií rozhraní lze čtecí/zapisovací hlavu IUT-F190-B40, která je určena pro střední detekční dosah, rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT, takže představuje atraktivní řešení pro řízení a sledování výroby, aplikace sledování a dohledávání a další použití v oblasti průmyslové automatizace v rámci průmyslu 4.0.


Nejvýkonnější čtecí/zapisovací zařízení UHF ve své třídě


Díky kompaktnímu pouzdru a širokému teplotnímu rozsahu je čtecí/zapisovací zařízení RFID ideální pro jasnou identifikaci ekologických pneumatik před jejich vložením do vulkanizačního listu

Čtecí/zapisovací hlava IUT-F190-B40 nabízí stejné klíčové výhody jako ostatní řešení v rodině produktů F190 společnosti Pepperl+Fuchs: Díky odolnému odlévanému pouzdru s krytím IP67 a širokému rozsahu provozních teplot je vhodná i pro použití ve zvláště náročných průmyslových prostředích. Toto řešení založené na technologii UHF RFID dosahuje vysokých rychlostí detekce a velkého dosahu (až 6 m) a podporuje čtení více štítků.

Vestavěná automaticky přepínatelná polarizace antény zajišťuje spolehlivou identifikaci i v případě, že je orientace štítků nekonzistentní nebo neznámá. Vzhledem k integrované anténě a velmi kompaktnímu pouzdru je zařízení vhodné pro stísněné instalační podmínky, aniž by došlo ke snížení přenosového výkonu a detekčního dosahu: Díky vyzařování 1000 mW ERP a rozměrům pouzdra pouhých 114 x 112 x 63 mm patří čtecí/zapisovací hlava IUT-F190-B40 na trhu ke špičce ve své výkonnostní třídě.

Technologie RFID s rozhraním REST API usnadňuje integraci do systémů IT

Zatímco jiné čtecí/zapisovací hlavy RFID od společnosti Pepperl+Fuchs byly určeny především k používání v aplikacích PLC prostřednictvím funkčních bloků a vyhodnocovací jednotky IDENTControl, model IUT-F190-B40 lze snadno integrovat do systémů IT pomocí rozhraní REST API. Čtecí/zapisovací hlavu UHF lze přes toto rozhraní plně parametrizovat a ovládat, takže není vyžadováno programování PLC. Tato větší flexibilita usnadňuje integraci a rychlé přizpůsobení dynamicky se měnícím úlohám identifikace. Integrované webové rozhraní čtecí/zapisovací hlavy IUT-F190-B40 lze navíc použít k parametrizaci a uvedení do provozu.

Další vstupy a výstup pro spouštěcí senzory nebo signální světla

Kromě průmyslového rozhraní Ethernet a rozhraní REST API je čtecí/zapisovací hlava IUT-F190-B40 opatřena dvěma vstupy a jedním výstupem. V důsledku toho lze přímo přes čtecí/zapisovací zařízení UHF připojit světelné zábrany, takže je možné podle potřeby zahájit a zastavit operaci čtení nebo zjistit směr propustnosti, a to vše bez dalších vstupních/výstupních součástí. Prostřednictvím výstupu může signální světlo informovat, že je zařízení připraveno k provozu nebo že operace čtení proběhla úspěšně.

Identifikační řešení z jediného zdroje

Jako přední výrobce na trhu nabízí společnost Pepperl+Fuchs rozsáhlé portfolio senzorových technologií, které tyto aplikace usnadňují. Tyto technologie jsou založeny na různých principech snímání a lze je bez problémů integrovat do čtecích/zapisovacích zařízení RFID IUT-F190-B40. Kromě toho je k dispozici rozsáhlý sortiment kabelů a konektorů vyrobených společností Pepperl+Fuchs a určených k připojení čtecích/zapisovacích zařízení RFID a senzorových technologií. Doplňky pro různé typy štítků zajišťují optimální přizpůsobení příslušné aplikace. Uživatelé tak mohou zakoupit vše na jednom místě, a získat tak optimálně sladěné komponenty z jediného zdroje.

Hlavní přednosti čtecího/zapisovacího zařízení UHF IUT-F190-B40

  • Přímá integrace do systémů OT a IT přes průmyslové rozhraní Ethernet a rozhraní REST API
  • Flexibilní použití díky integrovaným 2 vstupům a 1 výstupu
  • Kompaktní a odolné pouzdro pro průmyslové použití, vhodné i pro náročné okolní podmínky
  • Výkonné čtecí/zapisovací zařízení UHF pro střední detekční dosah
  • Současné čtení až 40 štítků pro dosažení vyšší produktivity
  • Čtecí/zapisovací zařízení, štítky, senzory a technologie připojení z jediného zdroje

Kontaktujte nás


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…