Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Už jste na to přišli? Podívejte se na odpověď na hádanku z elektronického zpravodaje č. 1 z března 2021

2021-03-22

Do chladné vody

Into the Cool Water
Kolik minut trvá naplnění bazénu?

Max má na zahradě malý bazén. Rád by do něj hned skočil, ale nejprve jej musí naplnit. Do bazénu vedou tři různé trubky s různými tloušťkami, takže naplnění bazénu jednotlivými trubkami trvá různě dlouhou dobu. Pokud Max použije trubkuA, naplnění bazénu trvá tři hodiny. Při použití trubky B trvá naplnění 4 hodiny a při použití trubkyC vyžaduje 6 hodin. Kolik minut trvá naplnění bazénu, pokud Max použije všechny tři trubky současně?


Řešení

Naplnění bazénu trvá 80 minut. Za hodinu trubka A naplní 1/3, trubka B naplní 1/4 a trubka C naplní 1/6 bazénu. Dohromady tedy za jednu hodinu naplní 4/12 + 3/12 + 2/12 = 9/12 = 3/4 bazénu. K naplnění poslední čtvrtiny je vyžadována ještě další 1/3 hodiny.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.