Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Účinnost ve formě senzoru – nabízená válcovou fotoelektrickou řadou M18

2022-04-04

M18 Sensor Series
Válcové fotoelektrické senzory řady M18

Válcové fotoelektrické senzory řady M18 jsou funkční, a přesto je lze flexibilně používat. Nabízejí pět funkčních principů ve třech provedeních, každé s jednotným rozhraním. Senzory M18 lze používat jako jednocestné fotoelektrické senzory, reflexní fotoelektrické senzory, reflexní fotoelektrické senzory pro detekci průhlednosti a difuzní senzory s potlačením nebo bez potlačení pozadí v téměř každé standardní aplikaci. Díky standardizovanému portfoliu senzorů jsou výběr produktů a obsluha pomocí potenciometru obzvláště jednoduché a přímočaré. To umožňuje uživatelům rychle a jednoduše uvést do provozu několik senzorů M18 různých provedení, délek a režimů snímání, aniž by se museli seznamovat s různými uživatelskými rozhraními. Snížená složitost řady M18 umožňuje nejen časově a finančně úspornou integraci senzorů, včetně jejich uvedení do provozu, ale současně zajišťuje zvýšení efektivity při použití více senzorů M18.


Flexibilní a funkční pro rozsáhlou řadu použití

Válcové fotoelektrické senzory řady M18 jsou navrženy s ohledem na funkčnost a lze je flexibilně vybírat v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace. Jsou dostupné s konektorem nebo pevně připojeným kabelem a jako varianty s bočním nebo čelním snímáním. Navíc si uživatelé mohou vybrat délku pouzdra 40 mm nebo 60 mm. Robustní kovová pouzdra senzorů M18 jsou díky vysoké mechanické stabilitě kovového závitu mimořádně vhodná pro náročné aplikace. V důsledku toho lze dosáhnout vyšších utahovacích momentů než u senzorů s plastovými závity. Pro prostorově úspornou instalaci nabízí společnost Pepperl+Fuchs cenově výhodná pouzdra s bočním snímáním a zkrácenou délkou 40 mm. Jako variantu s bočním snímáním lze prostorově úsporný senzor integrovat například do aplikací využívajících válečkové dopravníky. Senzory tak lze instalovat zespodu a se zorným polem za rohem. Uživatelské rozhraní a stavová dioda LED na zadní straně senzoru jsou vždy zřetelně viditelné. To v kombinaci s různými režimy snímání a různými provedeními vytváří z uživatelsky přívětivé řady senzorů M18 ideální řešení pro rozsáhlou škálu standardních aplikací.

Hlavní přednosti řady M18

  • Pět režimů snímání ve třech provedeních pro standardní aplikace
  • Časově a finančně úsporná integrace senzorů, stejně jako jejich uvedení do provozu, díky intuitivnímu a osvědčenému uživatelskému rozhraní
  • Robustní kovové pouzdro pro náročné aplikace
  • Zkrácené provedení pro stísněné instalační prostory
  • Jednoduchý a rychlý výběr produktů díky standardizovanému portfoliu senzorů

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.