Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Vytvořeno na základě zkušeností – nový 8" tablet Tab-Ex® 03 DZ2 se systémem Android pro prostředí s nebezpečím výbuchu

2022-01-10

New 8-inch Android tablet Tab-Ex® 03 DZ2 for hazardous areas
Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Odolný tablet Tab-Ex® 03 DZ2 s certifikací pro prostředí s nebezpečím výbuchu pokračuje v úspěšném příběhu 3. generace řady Tab-Ex®. Tento 8" tablet vznikl ve spolupráci s dlouholetým partnerem, společností Samsung. Zaujme nejen výkonným operačním systémem, ale také tenkým a lehkým provedením, které usnadňuje práci v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 2/22, divize 2. Režim Samsung Desktop Experience (DeX) nabízí uživatelům po připojení klávesnice, myši a monitoru prostředí, které představuje cenově výhodnou a ekvivalentní alternativu ke stolním počítačům.


Snadná správa mobilních zařízení


Model Tab-Ex® 03 DZ2 kombinuje snadné použití s pokročilým zabezpečením dat a zařízení v jednom tabletu

Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 s 8" vícedotykovým displejem lze ovládat v rukavicích nebo pomocí přiloženého pera S Pen, navíc díky funkci mokrého dotyku i venku za deště a sněžení. Tablet je také opatřen volně programovatelným červeným tlačítkem (nouzového volání), např. pro poplachy nebo funkci PTT (Push-to-talk). Vybaven je rovněž 4 GB paměti RAM a 64 GB paměti ROM, takže nabízí ideální podmínky pro ještě rychlejší přenos dat díky dalšímu úložišti. Přenos dat i snadné nabíjení baterie s kapacitou 4900 mAh probíhá přes konektor pogo pin. Kromě baterie s výdrží až 11 hodin je tablet Tab-Ex® 03 DZ2 vybaven výkonným 64bitovým procesorem s 8 jádry a nejnovější verzí systému Android 10. Tablet se systémem Android je navíc vybaven technologií Google ARCore pro aplikace rozšířené reality. Díky tomu lze zařízení používat pro vzdálenou podporu, školení a jednotlivé podnikové nástroje, počínaje správou majetku až po kontrolu zařízení a prediktivní údržbu.

Biometrické ověřování a bezpečnostní řešení KNOX integrované do mobilních zařízení Samsung poskytují uživatelům pokročilé zabezpečení dat a zařízení. Bezpečnostní systém Samsung KNOX umožňuje správcům IT snadno a spolehlivě nasadit a zabezpečit podniková mobilní zařízení a provádět jejich správu. Tímto způsobem jsou splněny všechny podnikové požadavky po celou dobu životnosti zařízení a důvěrná data jsou trvale chráněna před malwarovými a phishingovými útoky. K podnikovým informacím tak mohou přistupovat pouze oprávněné osoby a data jsou chráněna i v případě ztráty zařízení.

Hlavní přednosti tabletu Tab-Ex® 03 D2

  • Kompaktní 8" tablet se systémem Android a tenkým a lehkým provedením, vhodný pro prostředí s klasifikací divize 2
  • Režim Samsung DeX pro plnohodnotné stolní prostředí
  • Pokročilé zabezpečení dat a zařízení díky systému Samsung KNOX a nejnovější verzi systému Android 10
  • Volně programovatelné (nouzové) tlačítko
  • Možnost ovládání v rukavicích a perem S Pen, dokonce i za deště a sněžení díky funkci mokrého dotyku
  • Globální servis a podpora od mezinárodních specialistů prodeje společností Pepperl+Fuchs a Samsung

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.