Před více než 60 lety způsobil vynález bezdotykového spínače revoluci v oblasti automatizace. Obrovský potenciál této technologie dokazují nejen desetiletí jejího používání v rozsáhlé řadě odvětví, ale také nejnovější vývoj, kdy společnost Pepperl+Fuchs díky nové generaci indukčních senzorů posouvá „originál“ na novou evoluční úroveň a představuje svým zákazníkům portfolio třívodičových/čtyřvodičových senzorů v bezkonkurenčním množství variant.
Stěžejní výhodou při vývoji nového portfolia byly nepochybně dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti společnosti, která je technologickým lídrem v této oblasti. V minulosti i dnes společnost Pepperl+Fuchs kontroluje každý detail svých senzorů v propracovaných testech, a tím zajišťuje 100% splnění všech kritérií interních standardů kvality, které jsou podstatně přísnější než obvyklé standardy na trhu. Společně s vysokou úrovní odborných znalostí a rozsáhlým know-how v oblasti aplikací, které si vybudovala v průběhu několika desetiletí, může zákazníkům poskytovat specifické rady a nabízet technická řešení, která přesně vyhoví požadavkům jejich aplikací.
Vlastní vysoké standardy technické dokonalosti stanovené společností se odrážejí v mnoha důkladně promyšlených funkcích. Vysoce výkonné součásti lze snadno instalovat a bez problémů integrovat do libovolné aplikace. Mechanické a elektrické vlastnosti senzorů byly optimalizovány v každém detailu, jako jsou robustní povrchová úprava z bílého bronzu pro zvýšenou chemickou odolnost a spolehlivou ochranu proti korozi, nové koncové krytky s diodami LED viditelnými ze všech stran, robustní laserové značení, vysoké spínací frekvence až 6000 Hz a rozšířený teplotní rozsah od –40 do 85 °C. Výsledkem jsou produkty s mimořádně vysokým výkonem, které fungují naprosto spolehlivě za všech okolností: v celém rozsahu specifikací, a dokonce i za extrémních podmínek nebo v extrémním mezním rozsahu zůstává výkon nových standardních válečkových indukčních senzorů trvale vysoký.
Výběr správného senzoru ovlivňuje řada charakteristických vlastností produktu. Uživatel si může vybrat z široké řady možností, které pokrývají všechny běžné parametry a lze je flexibilně kombinovat. Patří mezi ně například různé velikosti pouzder (D6,5 / M8, M12, M18, M30), délky pouzder od 15 do 70 mm, zapuštěné/nezapuštěné provedení se spínací vzdáleností až 25 mm. Celkem je v krátké době dostupných více než 200 000 možných variant.
Pro velmi specifické aplikace s individuálními požadavky nemusí být široká škála možností dostatečná. V takovém případě jsou přesné požadavky zákazníka stanoveny během intenzivní konzultace, na jejímž základě naši specialisté následně vyvinou zakázkový produkt – např. pro individuální značení a balení. Zakázkové produkty lze také bez problémů integrovat a snadno instalovat.