Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jedno základní zařízení, tři frekvence: Společnost Pepperl+Fuchs představuje nové modulární ruční zařízení RFID pro průmyslová prostředí

2021-11-05

Test
Nová ruční zařízení se mohou pochlubit obzvláště uživatelsky přívětivým provedením a vysoce výkonným hardwarem.

Díky představení nových modulárních ručních zařízení RFID IC-HH5* společnost Pepperl+Fuchs nyní nabízí přenosné a vysoce flexibilní řešení pro zápis do různých frekvenčních transpondérů RFID a čtení z těchto transpondérů. Nejnovější přírůstek do produktové řady pro průmyslovou automatizaci se může pochlubit obzvláště uživatelsky přívětivým provedením a vysoce výkonným hardwarem. Pomocí sofistikovaného mechanismu lze k základnímu modulu ručního zařízení rychle a snadno připojit čtecí/zapisovací hlavy RFID pro různé frekvence (LF, HF, UHF) bez použití jakýchkoli nástrojů.



Čtecí/zapisovací hlavy RFID pro různé frekvence (LF, HF, UHF) lze rychle a snadno připojit k základnímu modulu ručního zařízení bez použití jakýchkoli nástrojů.

Čtecí/zapisovací hlavy jsou typu plug-and-play, což umožňuje jejich výměnu za provozu bez nutnosti časově náročné konfigurace. Uživatelé se tak mohou plně soustředit na aktuální identifikační úkol. K tomu přispívá i základní zařízení vybavené 4,8" tvrzeným kapacitním barevným dotykovým displejem, který je vždy dobře čitelný, a to i za neoptimálních okolních světelných podmínek. Krytí IP54 podtrhuje vhodnost zařízení pro použití ve venkovních a dalších náročných prostředích.

Výkonné ruční zařízení RFID se čtyřjádrovým procesorem a operačním systémem Android™ Industrial+

Nové ruční zařízení RFID využívá vysoce výkonný čtyřjádrový procesor Arm Cortex A53 s taktovací frekvencí 1,8 GHz na jádro a je vybaveno integrovaným procesorem Cortex M4, 400 MHz, který je vyhrazen pro řízení čtecích/zapisovacích hlav RFID. Kromě výkonných procesorů je ruční zařízení vybaveno 2 GB paměti RAM a 16 GB paměti flash, které poskytují rychlý přístup a krátké doby zpracování i při práci se složitějšími softwarovými aplikacemi. 

Integrované rozhraní WLAN 2,4 GHz / 5 GHz a podpora technologie Bluetooth umožňují výměnu dat se systémy pro zpracování a zpřístupnění dat a dalšími ručními zařízeními. Pokud jde o software, společnost Pepperl+Fuchs používá optimalizovaný operační systém Android™ Industrial+. Operační systém zaujme zejména vysokými bezpečnostními standardy a dlouhodobou dostupností a poskytuje uživatelské rozhraní, které bude mnoha uživatelům povědomé díky své podobnosti se známým operačním systémem pro smartphony.

Jeden zdroj pro příslušenství ručních zařízení RFID a odborné znalosti pro řešení

Nabíjecí/dokovací stanice umožňuje současně nabíjet ruční zařízení i náhradní baterii.
Nabíjecí/dokovací stanice umožňuje současně nabíjet ruční zařízení i náhradní baterii.

Vedle představení základního zařízení a různých čtecích/zapisovacích hlav RFID rozšířila společnost Pepperl+Fuchs své portfolio o související příslušenství. To zahrnuje náhradní lithium-iontové baterie s dlouhou životností a nabíjecí kapacitou 6000 mAh a také nabíjecí/dokovací stanici, která umožňuje současné nabíjení ručního zařízení a náhradní baterie. Dokovací stanice je opatřena portem USB-A s hostitelským rozhraním. To například umožňuje uživatelům připojit paměťové zařízení USB a kopírovat programy nebo načíst výsledky z ručního zařízení do paměťového zařízení.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kromě komplexní řady hardwaru rovněž vývoj softwaru pro nová ruční zařízení RFID, přizpůsobeného konkrétním požadavkům zákazníka. To může zahrnovat například návrh individuálního uživatelského rozhraní, dialogových oken nebo propojení se stávajícími systémy IT.


Hlavní přednosti modulárních ručních zařízení RFID

  • Modulární konstrukce sestávající ze základního zařízení a čtecích/zapisovacích hlav pro všechny frekvence
  • Koncepce plug-and-play pro jednoduchou a rychlou výměnu modulů
  • Odolnost vůči budoucímu vývoji díky modernímu operačnímu systému Android™ Industrial+
  • Výkonný procesor a paměť RAM nabízející vysoký výkon ve složitých aplikacích 
  • Velký 4,8" barevný displej TFT a ukázkový software pro pohodlné ovládání 
  • Stupeň krytí IP54 pro průmyslové použití ve vnitřních i venkovních prostředích



Kontaktujte nás


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…