Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Maximální flexibilita v nejmenším prostoru – nové rozbočovače vstupů/výstupů CB10 s rozhraním IO-Link

2023-03-27

New CB10 I/O Hubs with IO-Link
Nové rozbočovače vstupů/výstupů CB10 s rozhraním IO-Link

Tlačítkové skříňky jsou používány v četných průmyslových aplikacích. Jejich připojení k řídicí jednotce IO-Link s sebou přináší nejen vyšší náklady, ale také další požadavky na kabeláž. Podstatně úspornější je připojit několik tlačítek k jednomu portu. Z tohoto důvodu bylo dosud obtížné používat IO-Link jako rozhraní v tlačítkových skříňkách. Nové rozbočovače vstupů/výstupů řady CB10 nabízejí díky své mimořádně kompaktní konstrukci optimální řešení pro přímou integraci do nejmenších instalačních prostorů. Moduly CB10 lze připojit přímo k řídicí jednotce IO-Link. Tímto způsobem je možné vytvořit tlačítkové skříňky podporující rozhraní IO-Link.


Univerzální a odolné moduly

Prostorově úsporné rozbočovače vstupů/výstupů umožňují připojit až osm standardních zařízení do sítí IO-Link. Volně konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy zajišťují největší možnou rozmanitost aplikací, sahající od použití ve sloupkových svítidlech přes připojení mechanických kontaktů, například v tlačítkových skříňkách, až po připojení třívodičových senzorů. Díky kompaktnímu provedení pouzdra o rozměrech 39,5 × 36 × 10,1 mm lze moduly integrovat i do nejmenších panelů a elektroniky specifické pro daného zákazníka.

Inovativní tavná technologie proto umožňuje nejen realizovat mimořádně prostorově úsporné provedení pouzdra, ale také vyrábět odolná a nárazuvzdorná pouzdra k dosažení nejvyšší kvality a odolnosti rozbočovačů vstupů/výstupů CB10.


Rychlá a snadná instalace a uvedení do provozu

Kromě flexibility se rozbočovače vstupů/výstupů vyznačují vysokou mírou uživatelské přívětivosti při montáži a uvádění do provozu. Modulární řešení usnadňuje integraci do sítí IO-Link a výrobcům OEM umožňuje předem sestavit tlačítkové panely ve výrobním závodě. Tímto způsobem jsou moduly přímo připojeny k aplikaci.

Různé barvy vodičů a předem krimpované kabely zajišťují přesnou a rychlou instalaci modulů. Výstupy LED integrované do pouzdra navíc signalizují veškeré případné chyby.


Hlavní přednosti rozbočovačů vstupů/výstupů CB10 s rozhraním IO-Link

  • Kompaktní rozbočovače vstupů/výstupů umožňují připojit až osm standardních zařízení k sítím IO-Link
  • Volně konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy k zajištění maximální flexibility
  • Univerzální použití: varianty pro mechanická tlačítka, třívodičové senzory a signální světla
  • Různé barvy vodičů a předem krimpované kabely pro přesnou a rychlou instalaci
  • Prostorově úsporné, odolné a nárazuvzdorné pouzdro díky výrobě inovativní tavnou technologií

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.