Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Napájecí zdroj pro nejvyšší nároky: Společnost Pepperl+Fuchs představuje řadu PS1000

2021-10-18

PS1000 power supply modules
Napájecí moduly PS1000

S novými napájecími zdroji PS1000 společnost Pepperl+Fuchs doplňuje své produktové portfolio jiskrově bezpečných bariér, převodníků signálu a modulů přepěťové ochrany. Osvědčená kvalita od společnosti Pepperl+Fuchs je nyní k dispozici v celé řídicí skříni. Díky vysoké účinnosti jsou napájecí zdroje vhodné pro všechna průmyslová odvětví a aplikace vyžadující obzvláště vysokou spolehlivost a kvalitu. Tyto napájecí zdroje jsou celosvětově certifikovány pro nebezpečná prostředí klasifikovaná jako zóna 2 / divize 2 a slouží jako ideální řešení pro napájení zařízení uvnitř řídicích skříní. Současně je lze použít pro řadu dalších aplikací v oblasti automatizace, a to výrazně nad rámec technologií rozhraní.

Napájecí zdroje PS1000 zajišťují vysokou dostupnost výrobních zařízení i v mimořádně kritických oblastech použití. To je možné díky redundantním konfiguracím. Kromě konfigurace 1+1 se dvěma totožnými napájecími zdroji jsou dostupné také konfigurace N+1. Chráněna jsou také připojená zařízení: Nárazový proud, který se vyskytuje při připojení vstupního napětí, je aktivně omezen.


Efektivní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

Díky vysoké účinnosti je k dispozici funkce „špičkový výstupní výkon“, která umožňuje spínat velké zátěže, jako jsou motory a elektronická zařízení. Obvykle více než 95% účinnost, kompaktní provedení a nízká hmotnost nabízejí další významné výhody: nižší náklady na energii, nízké požadavky na chlazení a prostor v řídicí skříni a dlouhou životnost.

Optimalizace napájecích zdrojů řady PS1000 pro danou aplikaci je jednoduchá. Výstupní napětí lze nastavit tak, aby byly kompenzovány dlouhé délky kabelů. Uvnitř řídicí skříně lze snadno kombinovat napájecí moduly s dalšími produkty od společnosti Pepperl+Fuchs, protože jsou vhodné i pro montáž na lištu DIN. Globální certifikace pro prostředí klasifikovaná jako zóna 2 / divize 2 umožňuje používat napájecí zdroje PS1000 v oblasti automatizace procesů, takže šetří cenný prostor v řídicí místnosti.

Technologie připravená na budoucnost a globální podpora

Moduly PS1000 s rozhraním IO-Link jsou obzvláště odolné vůči budoucímu vývoji. Během provozu mohou provádět komplexní diagnostiku a konfiguraci. Tím potenciálně ještě více zvyšují dostupnost výrobních zařízení a celkovou spolehlivost. Bez ohledu na verzi mohou zákazníci využívat výhody plynoucí z globálních služeb: Místní kontaktní osoba je vždy k dispozici, aby se postarala o všechny vaše případné problémy, a to rychle a cíleně.


Hlavní přednosti napájecích zdrojů řady PS1000

  • Univerzálně použitelné, protože jsou celosvětově certifikovány pro prostředí klasifikovaná jako zóna 2 / divize 2
  • Redundantní konfigurace pro vysokou dostupnost výrobních zařízení
  • Ochrana zařízení aktivním omezením nárazového proudu při připojení vstupního napětí
  • Dlouhá životnost zásluhou efektivní konstrukce
  • Vše z jednoho zdroje: Nyní je kvalita od společnosti Pepperl+Fuchs dostupná v celé řídicí skříni

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.