Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řešení AVEVA Mobile Operator

Efektivní systém řízení provozu a vylepšení bezpečnosti operátora díky řešení Mobile Operator a aplikaci eSENTINEL

Použití

Řešení AVEVA Mobile Operator podporuje zlepšování provozních procesů a představuje klíčovou součást efektivního systému řízení provozu. Pomáhá zajistit, aby byly za všech okolností dodržovány nejlepší provozní a regulační postupy.


Cíl

Umožnit pracovníkům působícím v terénu stát se součástí řešení spolehlivosti, která podporují kolektivní chování a utvářejí kulturu vlastnictví prostředků mezi provozem a údržbou.


Řešení

Řešení Mobile Operator od společnosti AVEVA zapojuje operátora působícího v terénu do automatizační smyčky použitím kombinace softwaru pro řízení pracovníků, mobilních ručních počítačů, sledovacích zařízení a štítků nebo čárových kódů zařízení pro radiofrekvenční identifikaci (RFID). Výsledkem tohoto mobilního rámce je výrazně lepší systém podpory pro správu prostředků závodu s menším počtem chyb při zaznamenávání dat. Aplikaci AVEVA Mobile Operator lze spustit na jiskrově bezpečných tabletech a smartphonech značky ecom.

Společnost Pepperl+Fuchs pod značkou ecom také vyvinula aplikaci eSENTINEL, což je snadno použitelný nástroj pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců. Jedná se o ideální nástroj pro samostatné pracovníky nebo úkoly s vyšším rizikem.

Aplikace eSENTINEL od společnosti Pepperl+Fuchs je dokonalým doplňkem rozsáhlých schopností nabízených společností AVEVA a poskytuje jednoduchý způsob, jak se v nouzových situacích dovolat pomoci prostřednictvím vyhrazeného výstražného tlačítka na smartphonu Smart-Ex 02 pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Aplikace aktivuje výstrahu, když předem definovaný časovač dosáhne nulové hodnoty nebo když je telefon nakloněn pod určitým úhlem.


Technické vlastnosti:

  • Iniciuje zprávy SMS nebo telefonní hovory
  • Spouští se jako systémová služba po restartování
  • Předem konfigurovatelná prostřednictvím souboru XML (Před instalací balíčku APK: Stáhněte soubor XML s odpovídajícím nastavením do složky „Stažené soubory“ v zařízení.)
  • Ochrana heslem, která zabrání náhodným změnám ze strany operátorů

Výhody

Nikde není síla digitální transformace zjevnější než v sektoru mobility. Propojení mobilních pracovníků a systémových informací v reálném čase a posílení globální podpory odborníků na danou problematiku prostřednictvím vzdáleného přístupu vytváří ze společností AVEVA a Pepperl+Fuchs stavební kameny pro Průmysl 4.0.

Operátoři působící v terénu mohou snadno shromažďovat údaje o stavu zařízení, například o vibracích a teplotách, pomocí mobilního řešení při svých pravidelných provozních pochůzkách. Nyní lze efektivně sledovat nevyužívané nebo nepřístrojové prostředky závodu.

Přístup zaměřený na prostředky umožňuje agregovat data shromážděná libovolným operátorem nebo pracovníkem závodu, a vytvořit tak společnou historii prostředků. To znamená úplnější a komplexnější pohled na výkonnost a stav prostředků.


Stručný přehled

  • Mobilní zařízení ecom umožňující pracovníkům působícím v terénu stát se součástí řešení spolehlivosti, která podporují kolektivní chování a utvářejí kulturu vlastnictví prostředků mezi provozem a údržbou

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.