V závislosti na tiskovém procesu mohou být vytištěné listy dodávány k vazbě v různých formách. Ve většině případů je nutné listy nejprve rozřezat a poskládat. Poté jsou stlačeny v tiskařských lisech, aby bylo dosaženo požadované hustoty a pevnosti. V závislosti na koncovém produktu jsou vytištěné listy před svázáním ve stroji pro sedlovou vazbu stohovány na sebe nebo skládány do sebe. Současně je provedena vizuální detekce nesprávných listů. Stroj poté sváže listy drátem nebo prošitím nití či spojí pomocí lepené vazby.
Vysokorychlostní tisk, skládání a vázání mohou vést k četným chybám, které mohou rychle přerůst v plýtvání při výrobě a ve vysoké náklady. Mezi tyto chyby patří například neuspořádané, duplicitní nebo prázdné listy a nesprávně vložené stohy vytištěných stránek. Nesprávné listy by měly být spolehlivě rozpoznány a vyřazeny, a to v rané fázi, aby bylo zajištěno, že budou dále zpracovávány pouze správné listy. Kromě toho musí být také rychle detekovány různé typy obrazů (text, fotografie a grafika).
Kamerový senzor BIS510P je speciálně navržen pro sledování správného pořadí listů v tiskových aplikacích a detekci nesprávných listů na základě jejich vytištěného obrazu. Během tohoto procesu jsou porovnávány vhodné vzorky s automaticky naučeným referenčním obrazem. V případě potřeby je také možné provádět kontrolu pomocí čárových kódů umístěných na stejném místě. Systém spolehlivě detekuje nesprávné listy, a to i v případě nepatrných rozdílů v tištěném obrazu nebo malých písmech na příbalových letácích, a rozlišuje mezi různými jazykovými verzemi, které se zdají být identické. Dokonce i v prašných prostředích zachytí senzor vysoce reflexní materiály a papír díky technologii integrovaného polarizačního filtru.
Technické vlastnosti:
Kompaktní a úplný systém, který se skládá z kamery, osvětlovací jednotky a procesoru, zajišťuje uživateli bezproblémový provoz. Díky rychlosti čtení 10 listů za sekundu při rychlosti podávání až 4 m/s je senzor BIS510P vhodný pro vysoké rychlosti zpracování. Zvláštní výhodou je funkce automatického učení referenčního listu: kromě optimální doby expozice se automaticky určí vhodný vzorek tiskového obrazu pro budoucí kontroly. Tím je zajištěna optimální detekce během provozu a systém lze rychle přizpůsobit novým pracovním příkazům, navíc bez speciálních odborných znalostí.
Knihovna DLL (Dynamic Link Library) umožňuje snadno integrovat senzor do libovolného operačního programu. Informace o obrazu jsou rychle přenášeny do terminálů obsluhy přes rozhraní Ethernet 100 Mbit, aby bylo možné provádět vzdálenou údržbu a diagnostiku. Výsledky z řídicího rozhraní jsou ukládány do protokolu chybových obrazů, takže lze snadno dohledat falešné detekce. Speciální funkce, jako jsou zpožděné vysunutí nesprávných listů a různé provozní režimy a režimy učení, umožňují vlastní implementaci příslušných provozních koncepcí.