Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Sledování polohy plošiny v systémech mytí cisteren pomocí polohovacího systému PMI104-F90-IU-V1

Polohovací systém v oblasti strojírenství a výroby strojů

Použití

Cisternové vozy (označované také jako cisterny), které se používají k přepravě potravin, ropných produktů a chemických produktů, musí být pravidelně čištěny. Během tohoto procesu čištění se sklápěcí můstek používá jako systém ochrany proti pádu osob. V těchto mycích systémech je sklápěcí můstek pneumaticky spouštěn tak, aby spočíval na cisterně. Tím je zajištěn bezpečný přístup pro personál provádějící čištění. 


Cíl

Písty pneumatických válců se zasouvají a vysouvají. Cílem je spolehlivě sledovat polohu plošiny. V opačném případě může únik ve vzduchovém systému způsobit vrácení sklápěcího můstku do zaparkované polohy, což může způsobit vážné mechanické poškození čisticí hlavy systému nebo dokonce zranění osob.


Řešení

Indukční polohovací systém PMI104-F90-IU-V1
Indukční polohovací systém PMI104-F90-IU-V1

Indukční polohovací systém PMI104-F90-IU-V1 představuje dokonalé řešení tohoto problému. Snímač detekuje polohu po spuštění sklápěcího můstku, která je následně parametrizována jako nastavený bod. Protože sklápěcí můstek se může pohybovat pouze v tolerančním rozmezí několika centimetrů, celý systém se po překročení nastavené prahové hodnoty vypne. Toto nepřetržité a spolehlivé sledování polohy zabraňuje mechanickému poškození čisticí hlavy. Senzor lze specificky parametrizovat pro kompenzaci tolerancí systému.

 

Technické vlastnosti:

  • Měřicí délka: 104 mm
  • Typ výstupu: 1 proudový výstup: 4 mA … 20 mA, a 1 napěťový výstup: 0 V … 10 V
  • Krytí IP67
  • Okolní teplota: -25 °C … 70 °C
  • K dispozici jsou verze s rozhraním IO-Link (PMI*F90*IO*)

Výhody

Systém PMI104-F90-IU-V1 nabízí vysoké rozlišení až 125 μm, což umožňuje přesné určení polohy sklápěcího můstku. Minimální teplotní nestabilita ±0,5 mm (-25 °C … 70 °C) zajišťuje spolehlivé polohování za téměř všech okolních podmínek. Ani vysoká vlhkost a stříkající voda – které se vyskytují v mycích systémech – nemají vliv na funkci tohoto senzoru s krytím IP67, které dlouhodobě chrání provoz polohovacího systému. 


Stručný přehled

  • Spolehlivé sledování polohy
  • Vysoké rozlišení až 125 μm a minimální teplotní nestabilita ±0,5 mm
  • Upravené parametry mohou kompenzovat tolerance v systému
  • Robustní pouzdro s krytím IP67 pro náročné okolní podmínky
  • Bezkontaktní měřicí systém nepodléhající opotřebení

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.