Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

PMI360D-F130 Umožňuje nepřetržitý tok materiálu v textilních strojích

Polohovací systém umožňuje přesné měření úhlu

Použití

Textilie používaná k výrobě široké škály konečných výrobků v textilním průmyslu se zpočátku vyrábí z různých vláken, která se zpracovávají na pletacích strojích. Textilie je následně předběžně ošetřena v mycích a bělicích zařízeních. Po obarvení látky v zařízení pro barvení za studena následuje mechanický postup, který zabrání jejímu smršťování. Posledním krokem je plně automatizovaný proces střihu. Plynulý tok materiálu je regulován v celém procesu výroby tkaniny prostřednictvím řízení ramene jezdce nebo kompenzace oscilátoru. 


Cíl

Pro zajištění hladkého fungování výrobních procesů se materiál nesmí trhat – ani při vysokém napětí. Cílem je udržovat konzistentní napětí materiálu. To znamená, že je také nutné detekovat příliš nízké napětí, aby se zabránilo vzniku překryvů nebo záhybů v materiálu. K nepřetržitému a přesnému měření úhlů by měl být používán senzor, který zajistí spolehlivý výrobní proces a vysokou dostupnost výrobních zařízení. 


Řešení

Polohovací systém PMI360D-F130
Polohovací systém PMI360D-F130

Analogový měřicí systém PMI360D-F130 je pro tento úkol optimálním řešením díky škálovatelnému měřicímu rozsahu a volně parametrizovatelným spínacím bodům nebo oknům. Jeho bezkontaktní snímací systém v pouzdru s krytím IP67 vydrží i ty nejnáročnější provozní podmínky. „Pohyb ukazatele“ při kompenzaci oscilátoru se mění na signál napájení (pracovní rozsah 4 … 20 mA), který se používá pro řízení pohonu podávání. Procesní displej indikuje operátorovi zařízení signály PMI360D-F130.

 

Technické vlastnosti:

  • Dosah měření: 0° … 360°
  • Škálovatelný analogový výstup
  • Typ výstupu: 2 spínací výstupy PNP, normálně otevřené, chráněné proti přepólování, odolné proti zkratu
  • Stupeň ochrany: IP67
  • Nastavitelné spínací body
  • Není citlivý na vibrace nebo rázy z hřídele

Výhody

Analogový měřicí systém PMI360D-F130 zajišťuje vysokou dostupnost výrobních zařízení a zajišťuje tak plynulé výrobní procesy. Polohovací systém funguje spolehlivě i za nepříznivých provozních podmínek. Zařízení lze ovládat pomocí standardního aktivátoru nebo aktivátoru vyrobeného na míru. Analogový výstup lze škálovat přímo podle požadovaného rozsahu úhlů. Kromě zpětné vazby o analogové úhlové poloze senzor nabízí dvě programovatelná spínací okna pro sledování koncové polohy.


Stručný přehled

  • Polohovací systém PMI360D-F130 zajišťuje nepřetržitý tok materiálu v textilních strojích
  • Bezkontaktní systém pro měření úhlů nepodléhající opotřebení s rozsahem měření od 0° do 360°
  • Efektivní zpětná vazba o úhlové poloze – měření a přepínání v jediném zařízení
  • Plně zapouzdřené senzory se stupněm krytí až IP67 pro nejnáročnější provozní podmínky

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.