Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Napájecí zdroj vysílače pro sledování hladiny v kanalizačních sítích

Detekce poruch čerpacích stanic

Použití

Čistírny odpadních vod slouží ke shromažďování a čištění odpadních vod z domácností a městských průmyslových podniků. Tato odpadní voda je obvykle přiváděna potrubím. Pokud stávající reliéf terénu neposkytuje souvislý přirozený spád, může být nutné na několika místech použít čerpadla k překonání existujících výškových rozdílů. V takovém případě je nutné sledovat správnou funkci čerpacích stanic. Porucha čerpadla a ucpané výstupní potrubí mohou vést ke zvýšení hladiny odpadních vod v čerpací stanici. Přerušení potrubí před stanicí způsobí pro změnu snížení hladiny. Pro včasné odhalení těchto poruch je nezbytné nepřetržité měření hladiny. 


Cíl

Měření hladiny musí zjistit, zda množství odpadních vod v čerpací stanici odpovídá stanoveným mezím. Pokud je překročena horní mezní hodnota nebo není dosaženo minimální hodnoty, došlo k závadě na vstupu nebo výstupu či v samotné čerpací stanici. Odchylka od přípustného rozsahu hladiny musí být oznámena do řídicího panelu, aby bylo možné přijmout protiopatření nebo aktivovat alarmy.


Řešení

Snímač a vysílač tlaku
Snímač a vysílač tlaku

Snímače a vysílače tlaku, např. typ LHCR-51 nebo LHCS-51, představují optimální řešení pro sledování hladiny ve sběrných nádržích. Tato senzorová technologie může využívat rozhraní 4 mA ... 20 mA ke komunikaci s napájecími zdroji vysílačů. Ty aktivují určité funkce při dosažení dříve nastavené mezní hodnoty. Typické napájecí zdroje vysílačů jsou kompaktní komponenty řady STC od společnosti Pepperl+Fuchs.

Napájecí zdroje vysílačů lze použít k aktivaci alarmu v případě zjištění kritické situace, aby bylo možné přijmout náležitá opatření. Pokud bezprostředně hrozí přetečení sběrné nádrže na odpadní vodu, lze automaticky aktivovat další čerpadla. 


Výhody

Nabízené napájecí zdroje vysílačů a snímače a vysílače tlaku jsou určeny k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a obdržely příslušná mezinárodní schválení. Oba typy zařízení jsou navrženy pro bezpečnostní aplikace v souladu s klasifikací SIL 2 podle normy IEC/EN 61508. Napájecí zdroje vysílačů jsou také dostupné v provedení pro obvody s klasifikací SIL 3. Všechna zařízení podporují rozhraní 4 mA ... 20 mA a jsou transparentní z hlediska protokolu HART, takže provozní zařízení lze parametrizovat prostřednictvím oddělovací bariéry.


Stručný přehled

  • K překonání výškových rozdílů v kanalizačních sítích jsou často používány čerpací stanice
  • Je nutné spolehlivě detekovat poruchy, jako jsou přerušení přívodu a přetečení odpadních vod
  • Snímače a vysílače tlaku sledují, zda jsou hladiny v definovaném rozsahu
  • Monitorovací systém buď spustí alarm, nebo například zapne náhradní čerpadla
  • Napájecí zdroje vysílačů řady STC splňující klasifikaci SIL 2 nebo SIL 3 lze použít k přenosu signálu z prostředí s nebezpečím výbuchu do řídicího panelu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.