Kluzná ložiska zajišťují spolehlivé mazání ve vysokorychlostních strojích. Vyznačují se minimálními ztrátami třením a mají stěžejní podíl na zvyšování životnosti. Tímto způsobem je například zajištěno plné promazávání turbín a generátorů, aby bylo tření mezi kovovými povrchy přenášeno do kapalného maziva, a nedocházelo tak k oděru. K dosažení tohoto efektu musí být mazací film pod tlakem, protože se jedná o jediný způsob, jak spolehlivě oddělit kontaktní plochy od sebe. Při použití hydrostatických kluzných ložisek zajišťuje konzistentní tlak oleje a spolehlivé mazání olejové čerpadlo.
Nedostatečné mazání může mít závažné následky. V případě generátoru elektrárny může oprava nebo výměna poškozených komponent stát desítky milionů. K tomu je nutné připočíst i ztrátu příjmů za dlouhé časové období.
Je tedy zřejmé, jak je důležité udržovat dostatečný tlak oleje pro zajištění minimálního tření mezi hřídelí a ložiskem. A proto je nezbytné průběžně sledovat tlak oleje. Pokud tlak oleje klesne pod kritickou prahovou hodnotu nebo dojde k úplné ztrátě tlaku, je nutné takový stav nejen spolehlivě detekovat, ale také na něj reagovat aktivací řady specifických akcí. Prvními kroky jsou aktivace alarmu a náhradního čerpadla, ale může dojít až k úplnému vypnutí generátoru.
Snímač a vysílač tlaku s měřicím výstupem 4 … 20 mA představuje ideální řešení pro nepřetržité sledování tlaku oleje v mazacím cyklu. Napájecí jednotka vysílače poskytuje jiskrově bezpečné napájení a zajišťuje spolehlivý přenos dat. Pro tento účel jsou zpravidla používány moduly KCD2-STC-Ex1.ES. Ty jsou vhodné pro aplikace až do klasifikace SIL 3 podle normy IEC/EN 61508.
Naměřený signál je přenášen do bezpečnostní řídicí jednotky v systému nouzového vypnutí (ESD). V ní je signál průběžně vyhodnocován, a umožňuje tak sledovat tlak oleje. Systém nouzového vypnutí nejen aktivuje alarm při dosažení kritické hodnoty. Automaticky také spouští opatření potřebná k okamžité reakci na tuto kritickou provozní situaci. Může se jednat například o spuštění náhradního čerpadla nebo úplné odstavení stroje.
Napájecí jednotky vysílače KCD2-STC-EX1.ES jsou vybaveny jiskrově bezpečným vstupem, který poskytuje ochranu proti výbuchu vyžadovanou pro sledování tlaku oleje. Galvanické oddělení také zajišťuje vysoce odolný přenos signálu zabezpečený proti poruchám. S ohledem na mezinárodní certifikace Ex a certifikaci TÜV pro funkční bezpečnost jsou tyto oddělovací prvky ideálním funkčním řešením pro širokou škálu základních úloh sledování.
Mohou také obousměrně komunikovat s vysílačem HART. Pokud má být měřicí signál kromě bezpečnostního systému přenášen také do řídicího systému nebo PLC, lze použít bezreakční verzi rozdělovače (KCD2-STC-Ex1.2O.ES).