Ve výrobních procesech automobilového průmyslu jsou součásti automaticky identifikovány a cíleně naváděny k dalšímu kroku zpracování. Identifikační údaje jsou zároveň využívány k zajištění kvality a plné sledovatelnosti. Díly jsou obvykle opatřeny kódem Data Matrix. V závislosti na požadavcích na odolnost je kód aplikován na vhodný povrch součásti jako štítek nebo pomocí laseru či jehlové ražby (přímé označování dílů, DPM). Zejména jehlami ražené kódy na kovu kladou vysoké nároky na čtení. Povrchy mohou být odrazné, zakřivené nebo znečištěné, navíc opotřebované jehly někdy vytvářejí nerovnoměrné kódy.
I při velmi proměnlivé a někdy špatné čitelnosti musí být kódy spolehlivě načítány ze vzdálenosti několika centimetrů až dvou metrů. Díly se mohou pohybovat (< 1 m/s). Proces čtení pro montážní linky musí fungovat stejným způsobem jako při použití na robotických ramenech. Zjištěné údaje jsou ve vhodném formátu odesílány do řídicího systému závodu a systému ERP, takže nejsou nutné další úpravy. V případě chybných čtení je vyžadována možnost kontroly ve formě srozumitelných chybových snímků, které lze následně snadno zpřístupnit.
Kamerový senzor VOS-I byl speciálně navržen tak, aby spolehlivě četl všechny standardní 1D a 2D kódy. Osvětlení zařízení lze přizpůsobit danému použití. Zařízení může používat elektronické filtry pro zvětšení kódu nebo skrytí okrajových efektů, jako jsou škrábance, aby dosáhlo lepší čitelnosti kódu. Pokud se kvalita kódu v procesu sníží, může být použito jako výstupní zařízení pro kódy DPM v souladu s platnou normou ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM). Pro datovou komunikaci jsou k dispozici všechna příslušná rozhraní, včetně I/O, Ethernet TCP/IP, PROFINET, Ethernet/IP a RS-232. Pomocí výkonné funkce skriptování lze přizpůsobit výstupní řetězec pro integraci do systému ERP, aniž by bylo nutné přizpůsobovat samotný systém.
Technické vlastnosti
Součástí nabídky kamerových senzorů VOS-I jsou verze s integrovaným osvětlením pro vzdálenosti až jeden metr. Verze s bajonetem C a maximálním rozlišením 5,2 megapixelu jsou dostupné pro vzdálenosti až dva metry. Tyto verze lze flexibilně kombinovat s externím osvětlením a objektivy. Lze použít i boční osvětlení. To zabrání odrazům, které mohou nastat při osvětlení zakřivených povrchů centrálním okolním světlem: I na zaobleném předmětu je tak kód spolehlivě načten. Díky modulární konstrukci není tento produkt přizpůsoben na míru individuálním typům aplikací, ale představuje kompletní balíček, který lze používat flexibilně.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.